Odgovornost je naš temelj

file

Pri Grundfosu razumemo pomen odgovornosti - do okolja in ljudi, s katerimi živimo, delamo in se srečujemo.

Skrb za okolje je vtkana v vse naše poslovne prakse in je neločljiv del vseh naših rešitev. Oblikujemo trajnostne rešitve, ki gredo celotni krog. Aktivno smo iskali in bili nagrajeni z ustreznim okoljskim certificiranjem, v skladu s katerim tudi izvajamo vso poslovanje.

Skrbno preučimo izbiro materialov in oblikujemo proizvode, ki jih je mogoče reciklirati. Vsaka nova generacija črpalk dodatno zmanjšuje porabo energije.

Toda odgovornost to presega. Po vsej naši globalni mreži se osredotočamo na dobrobit in vključenost ljudi v naši družbi in na trgu, pa tudi v družbi kot celoti. Grundfos vzdržuje odprt in dostopen odnos, ki pozdravlja vsa vprašanja, ki se porajajo o nas. Biti odgovoren je naš temelj.

SVOJO ODGOVORNOST JEMLJEMO RESNO

Grundfos je globalna družba
Vendar ne verjamemo v globalni način poslovanja. Naša svetovna mreža prodajnih in storitvenih podjetij nam omogoča prilagajanje vsem vrstam okolij, kot velja tudi za naše izdelke.

Omogočanje recikliranja
Grundfos črpalke so namenjene, kolikor je to mogoče, ponovni uporabi, saj se zavedamo svoje vloge pri varovanju okolja. Odstotek recikliranih materialov iz običajne črpalke Grundfos je med 90 in 98%. Med 2 in 8 odstotki jih je mogoče ponovno uporabiti za ogrevanje.

Okoljski certifikati
Grundfos je ponosen, da izpolnjuje zahtevane standarde za certifikat ISO 14001 in EMAS registracijo v naših proizvodnih obratih. To predstavlja našo predanost in odgovornost do ravnanja z okoljem. Ta zavezanost se prične že ob zametku rešitve in konča pri njenem recikliranju ali odstranjevanju.

Trajnostne rešitve
SQ Flex je okoljski sistem oskrbe z vodo na oddaljenih lokacijah. Mogoče ga je prilagoditi posebnim zahtevam uporabnika in uporabiti vir energije, - veter, sonce ali pa kombinacija obojega - ki je najbolj primeren za vremenske vzorce določenega okolja. In če narava ne more zagotoviti potrebne energije, lahko SQ Flex uporabi moč generatorja ali baterij.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati