Najvišja ocena energetske učinkovitosti na svetovni ravni

IE5 (angleščina)

Grundfos motorji dosegli vrhunsko oceno

Želite izkusiti koristi ekstremne energetske učinkovitosti in izjemnega delovanja črpalke? Vse je možno že danes z novim Grundfos IE5 motorjem.

Kot pionir v industriji, je Grundfos navdušen nad predstavitvijo enega od najbolj učinkovitih motorjev na svetu, novega MGE z IE5 motorji, ki zagotavlja 10% prihranka energije in do 25% krajši čas poplačila nadzorovanih e-črpalk v primerjavi z IE3.

Z zagotavljanjem visoke ravni učinkovitosti ta revolucionarni motor daleč presega zakonodajne zahteve IE3 in ustreza najstrožjim kriterijem IE5 - najvišja stopnja energetske učinkovitosti za električne motorje. Vsi Grundfos MGE motorji - od 0,75 kW do 11 kW - so dosegli status IE5.

Ključ do neprimerljive zmogljivosti MGE motorjev se skriva  v njihovih najsodobnejših inteligentnih komponentah. Te se prilagodijo sistemu in v povezavi z motorjem z visokim izkoristkom IE5, znatno znižajo porabo energije.

IE5 motor z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom poveže pridobljene izkušnje Grundfosa s črpalkami v programsko opremo za nadzor. Ta kombinacija črpalke in prilagodljive programske opreme optimizira delovanje vašega sistema za katerokoli obremenitveno točko z zagotavljanjem neprekosljivega zmanjšanja porabe energije.

Spoznajte našega strokovnjaka za motorje ali preberite več o tej zadnji novici.

Širok izbor stavbnih, industrijskih in vodovodnih črpalk

TPE (angleščina)
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Pridobite vpogled v učinkovitost IE5 in kaj to pomeni za vas

Oglejte si spletni seminar in izvedite kako lahko novi MGE motorji iz Grundfosa pospešijo varčevanje z energijo in optimizirajo poslovanje.

Grundfos Product Center

NAJDITE IDEALEN ENERGETSKO UČINKOVIT MOTOR ZA VAS 

Poiščite vse črpalke z MGE motorjem in povečajte prihranek energije že danes

Išči zdaj

Prenesi PDF (angleščina)

SPOZNAJTE ŠTEVILNE PREDNOSTI IE5 MOTORJEV

Izvedite več o tem, kaj lahko Grundfos IE5 motorji storijo za vas v primerjavi z običajnimi motorji

Prenesi (angleščina)

Preberite več o poslovnih stavbah (angleščina)

IE5 V AKCIJI V POSLOVNIH STAVBAH

Poglobite se v prednosti energetsko učinkovite črpalke v HVAC, spodbujanju in več

Preberite več o poslovnih stavbah

Preberite več o uporabi v industriji (angleščina)

IE5 V AKCIJI V INDUSTRIJI

Poglobite se v prednosti energetsko učinkovite črpalke za nadzor temperature, kotlov ter sistemov in še več

Preberite več o uporabi v industriji