Obtočne črpalke

“Z novim sistemom Alpha3 prihranim veliko časa.”

Hidravlično uravnoteženje, ki temelji na ustreznem pretoku je za inštalaterje zdaj postalo veliko lažje. Potrebujete le črpalko ALPHA3 z  ALPHA Reader-jem in pametni telefon. 

Prihrani na času

“Najenostavnejši način, da so tudi večje stranke zadovoljne. "

Če potrebujete močnejšo obtočno črpalko je MAGNA3 ustrezna za ogrevanje in hlajenje v stanovanjskih blokih ali manjših poslovnih stavbah.

Črpalka MAGNA3

Ste najboljši inštalater?

Lahko uravnotežite ogrevalni sistem hitreje od vašega kolega? Dokažite svoje zmogljivosti v hitrostnem tekmovanju ALPHA3.  

Sprejmite izziv

“Z novim sistemom ALPHA3 lahko pridobim več strank”

ALPHA3 lahko zmanjša letne stroške ogrevanja do 20%.  

Kako prodati