MAGNA RACING

magna racing

Tekma se pričenja!

HUNGARORING F1 GRAND PRIX čaka na vas!

Kupujete MAGNA3 črpalke? Ste ljubitelj Formule 1? Če ste na obe vprašanji odgovorili z “da”, potem je to za vas odlična priložnost!

Kaj moram narediti?

Registrirajte svoj nakup MAGNA3 črpalk na www.magnarace.com, v času od 1.3. -30.6.2017 in osvojite odlične nagrade! Prosim sporočite nam katero darilo bi radi prejeli. Izberite med multi-orodjem ali komunikacijskim vmesnikom. Za to je potrebno registrirati 3x MAGNA3 za multi-orodje ali pa 6x MAGNA3 za vmesnik, nato izberite darilo iz seznama.

Poleg tega pa lahko vsak mesec osvojite navigacijo Garmin za avto ali eno izmed 3 kart za F1 Hungaroring (prevoz in namestitev sta vključena). Ne izpustite priložnosti biti del nagradne igre “MAGNA RACE”.

Več informacij o promocijski akciji najdete MAGNA RACING "Pogoji sodelovanja v nagradni igri - 2017"