Energetska optimizacija

Energy optimisation
Energy optimisation

ZAKAJ ENERGETSKA OPTIMIZACIJA?

Energetska optimizacija vašega sistema črpalk zmanjša porabo energije in vam prihrani denar.

Ob pregledu stroškov življenjskega cikla črpalke ugotovimo, da nakupni strošek črpalke znaša le 5%, servis in vzdrževanje 10%, kar 85% pa predstavljajo stroški delovanja črpalke.

Za Grundfos je energetska optimizacija preko pristopa inteligentnega sistema korak k doseganju večje energetske učinkovitosti.

Naše izkušnje kažejo, da je dve tretjini vseh črpalk, nameščenih danes, neučinkovitih in porabijo do 60% preveč energije. Zamenjava običajnih črpalk z Grundfos iSOLUTIONS lahko vodi do bistvenih prihrankov v vašem objektu. Z zamenjavo neučinkovitih črpalk po vsem svetu bi zmanjšali svetovno porabo električne energije za 4% - enakovredno letni porabi energije 1 miljarde odjemalcev.

Energy optimisation

NE SPRIJAZNITE SE Z NEUČINKOVITOSTJO SISTEMA ČRPALK, ZAHTEVAJTE GRUNDFOS ENERGETSKO PREVERJANJE

Grundfos energetski pregled je najboljši in stroškovno najučinkovitejši način za poizvedbo o tem, koliko lahko prihranite na obratovalnih stroških. Analizo izvajajo Grundfosovi strokovnjaki, ki preračunajo porabo energije in CO2 emisije vaših obstoječih črpalk. Analiza bo prikazala, ali je mogoče doseči dodatne prihranke z zamenjavo črpalke z energetsko učinkovitejšo Grundfos iSOLUTIONS. Dobili boste tudi podrobno poročilo o energetskem pregledu, vključno z analizo stroškov življenjskega cikla in priporočili za optimizacijo vašega sistema črpalk.

Izvedite več o Grundfos energetskem preverjanju

Sorodne teme