Napajanje kotlov

Pregled

Pregled

Kotel

Proizvodne linije so močno odvisne od učinkovitega in zanesljivega delovanja kotla. To je razlog, zakaj so Grundfosove robustne napajalne črpalke za parne kotle, kotle z vročo vodo in kotle s toplotnim oljem zasnovane tako, da zagotavljajo optimalno delovanje celo v najbolj ekstremnih pogojih.

Vse Grundfosove napajalne črpalke se lahko opremi z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom za optimizacijo procesov v smislu temperature, ravni tlaka in kakovosti pare. Če je priprava vode del procesa, bodo dozirne črpalke zagotovile zelo natančno odmerjanje vseh dodatkov.

Para: Ko gre za napajalne črpalke, so parni kotli ena izmed najtežjih in najbolj zahtevnih aplikacij. Proces vključuje visok pritisk, visoke temperature okolja in veliko število vklopov in izklopov, ki obremenjujejo črpalko. Za oskrbo skrajnih razmer, so Grundfosove večstopenjske napajalne črpalke optimizirane v vseh pogledih in so se sposobne učinkovito kosati celo s slabimi vstopnimi pogoj. Črpalke se lahko dodatno oskrbi z zračno hlajenim vrhom za zaščito pred kakršno koli škodo, ki bi jo povzročile visoke temperature - in z monitorjem, ki bo nadzoroval proces in vas opozoril o vseh odstopanjih.

Vroča voda: Grundfosove enostopenjske regulacijske črpalke za toplo vodo obvladujejo temperature do 110 ° C, kar zagotavlja zadostno dobavo za vsak postopek, ki zahteva vročo vodo - in da je temperatura vode v kotlu konstantna.

Toplotno olje: Toplotno olje je zelo primerna alternativa pari v številnih procesih, zlasti tam, kjer se zahteva zelo visok pritisk. Grundfosov razpon napajalnih črpalk za uporabo s toplotnim oljem obvladuje temperature do 240 ° C in obsega tako enostopenjske kot večstopenjske modele.


    Facebook Twitter LinkedIn
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si