Kotli

Pregled

Pregled

Hidravlični sistemi za vse potrebe
Naša ponudba zajema vse od standardnih črpalnih rešitev do prilagojenih in zelo zapletenih IWC rešitev s številnimi funkcijami, optimiziranimi za kotle.

Optimizacija vseh vitalnih parametrov
Naša struktura je organizirana tako, da učinkovito podpira vaše kotlovne projekte in izpolnjuje vaše mejnike. Popoln nadzor vseh vitalnih procesov je predpogoj za to in razlog, zakaj načrtujemo in izdelujemo vse kritične komponente znotraj podjetja. Prav tako nam omogoča inoviranje in optimizacijo vseh medsebojno odvisnih komponent in nenazadnje pomembnih parametrov uspešnosti, kot so zanesljivost, energetska učinkovitost in nivo hrupa.

Obsežno znanje in razumevanje uporabe
Stalen dialog s kupci, skupaj s 30 leti praktičnih izkušenj s hidravliko, nam pomaga razumeti, kaj kotlovnim rešitvam doda vrednost. In smo več kot zadovoljni, da lahko z vami delimo svoje obsežno znanje in razumevanje uporabe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Rešitve

Uporabite naše aplikacijsko znanje

V preteklih letih je HVAC OEM oddelek nabral veliko znanja in trgu ponudil široko paleto hidravličnih rešitev. Vi in vaše podjetje lahko preko partnerstva z nami pridobite dostop do tega znanja. Naši laboratorijski objekti in metodologije so obsežne, zato vam lahko ponudimo strukturiran pristop do testiranja, potrjevanja in reševanja problemov.

4,500,000 sistemov se ne moti

  • 4.5milijonov hidravličnih sistemov v uporabi od leta 2000
  • Znanje in razumevanje uporabe
  • Majhne, velike, standardne, prilagojene rešitve
  • Visoka zanesljivost, dolga življenjska doba materialov
  • Kompakten, vse-v-enem sistem
  • Hidravlični sistemi so oblikovani za enostavno montažo in servisiranje
  • Ena enota, en dobavitelj - izboljšano upravljanje dobavne verige

Oglejte si glavne značilnosti Grundfos kotlovnih rešitev. Pojdi v HVAC OEM center

Vpogled
Novice
Kontakt
Prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si