Dvig tlaka

Pregled

Pregled

Zahteve za dvig tlaka se lahko razlikujejo; od malih sistemov za odročne vasi do ločenih urbanih tlačnih con, ki zagotavljajo hiter odziv na scenarije onesnaženja. Natančnost vodenja tlačnih con, ki ga ponuja Grundfos Hydro MPC razpon večstopenjskih sistemov za dvig tlaka, ki uporablja vertikalno večstopenjsko centrifugalno črpalko (CR), zagotavlja zanesljivost in zmanjša obremenitev sistema.

Grundfosov razpon elektronskih in elektrokemičnih dodatkov nudi popoln nadzor nad vašim doziranjem in dezinfekcijo ter se lahko nevidno vgradi v vaš sistem. Grundfosov HydroProtect je kompakten ClO2 dezinfekcijski sistem z integrirano postajo za dvig tlaka, z možnostjo natančne prilagoditve vašim zahtevam. HydroProtect je naša rešitev za preprečevanje kopičenja zaznanih organskih spojin klora in se v veliki meri uporablja za obdelavo vode v industriji hrane in pijač.

Grundfosova serija nivojskih krmilnikov ponuja visoko zanesljivo spremljanje in nadzorovanje do šest črpalk in lahko deluje skupaj z zaščito motorja in frekvenčnimi pretvorniki. Obsežen razpon senzorskih dodatkov - na primer senzor ravni, pretoka in temperature - zagotavlja, da imate na voljo podatke, potrebne za nadzorni sistem vaših črpalk.

Upoštevana uporaba tehnologije zagotavlja najboljše možno prileganje vašim črpalnim zahtevam. Grundfosove potopne večstopenjske črpalke združujejo krmilnike (Control MPC), zunanji frekvenčni pretvorniki (CUE) za pogone s spremenljivo hitrostjo, zaščito motorja (MP204) za spremljanje stanja motorja in prilagajanje spreminjajočim se razmeram ter prilagodljivo dvižno cev za ohranjanje minimalnega trenja.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prenosi

Prenosi


distribucija v odvisnosti od povpraševanja

Distribucija v odvisnosti od ...

Zanesljiva in stroškovno učinkovita distribucija vode.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.


Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si