Pranje steklenic

Pregled

Pregled

Pranje steklenic

Visok pritisk, visoke temperature in agresivne kemikalije so običajen del pranja steklenic. Grundfosove večstopenjske končne sesalne črpalke, ki so zasnovane za soočanje s takšnimi izzivi, nudijo učinkovito in zanesljivo delovanje skozi celoten cikel pranja.

Robustne črpalke enostavno obravnavajo temperature do 120 ° C in so na voljo v litem železu, kot tudi iz nerjavečega jekla. Zaradi slednjega materiala so primerne za procese pranja steklenic, kjer se uporabljajo tudi najbolj agresivni detergenti. Sofisticirane digitalne dozirne črpalke so na voljo za natančno doziranje kemikalij in detergentov vseh vrst.

Seveda so vse črpalke za to posebno uporabo zasnovane za enako učinkovito delovanje, ne glede na to, ali so obešene ob strani pralnikov steklenic ali stojijo trdno na tleh.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi

Prenosi