Maslo

Pregled

Pregled

Maslo

Pazljivo ravnanje je še posebej pomembno pri proizvodnji masla, zaradi česar so Grundfosove sanitarne črpalke zelo primerne za to uporabo. Ne verjamemo v sklepanje kompromisov, ko gre za kakovost in zanesljivost. Tako gresta optimalno delovanje in zanesljivost z roko v roki tekom celotnega procesa.

Sprejem mleka: V večini mlekarn se mleko prenese iz tankerja mleka v rezervoarje z uporabo enostopenjske centrifugalne črpalke. Če je potreben višji tlak, je na voljo večstopenjska črpalka. Da bi popolnoma izprazniti tanker, je na voljo enostopenjska samosesalna črpalka, ki ustvarja vakuum.

Obdelava mleka: V procesu obdelave enostopenjske centrifugalne črpalke prenašajo mleko iz ene posode v drugo, medtem ko sesalna (end-suction) črpalka omogoča hitro segrevanje mleka, da bi se ubile vse bakterije - in enako hitro hlajenje. Hitra pasterizacija je ključnega pomena za zaščito okusa mleka.

Proces: Po obdelavi mleka je ločena smetana prenešena v procesne rezervoarje s pomočjo enostopenjskih centrifugalnih črpalk. Pred pasterizacijo in posledičnim hlajenjem črpalke z lopaticami natančno odmerijo dodatek za razvijanje smetane. Ko je smetana pripravljena za nadaljnjo predelavo, enostopenjske centrifugalne črpalke ali črpalke z lopaticami prično polniti neprekinjen mešalec masla. Zahtevana črpalka je odvisna od viskoznosti tekočine. Če se uporabljajo hranilniki, so črpalke z lopaticami idealne za transport masla od tu do pakirnih strojev. Z veliko skrbjo in natančnostjo.


Pomembne opombe

  • Vse Grundfosove sanitarne črpalke imajo EHEDG certifikat. Nekateri modeli imajo certifikat 3A.
  • Izberite SiC/SiC mehanska tesnila osi, če obstaja nevarnost, da bi oksidirajoči agenti dezinfekcije lahko povzročili korozijo.