CIP

Pregled

Pregled

CIP/SIP

CIP (Cleaning In Place/čiščenje na mestu) in SIP (Sterilisation In Place/sterilizacija na mestu) sistemi so idealni v industrijah, kjer je higiena izrednega pomena in se je kontaminaciji treba na vsak način izogniti. Rezervoarji, cevi in ​​celotne proizvodne linije so lahko učinkovito očiščeni brez demontaže katere koli opreme, kar prihrani čas in posledično denar.

Grundfosove CIP črpalke, ki obravnavajo temperature vse do 180°C, so narejene iz nerjavečega jekla, da bi lahko vzdržale agresivna čistila, s katerimi se srečujejo v čistilnih procesih. Ker CIP sistem ni nikoli v stiku z dejanskim procesom - naj gre za hrano ali zdravila - sanitarne črpalke niso potrebne. CIP črpalke so običajno elektro-polirane, da bi se preprečilo prijemanje ostankov v notranjosti. Natančne črpalke za odmerjanje lahko še dodatno pospešijo CIP proces, in sicer z dodajanjem le potrebne količine detergenta, kar posledično zmanjša spiranje sistema.

Grundfos večstopenjske črpalke so uporabljene za nekoliko bolj zahtevne SIP procese polnjenja kotlov, kar proizvede paro, ki učinkovito očisti npr. steklenice pri zelo visokih temperaturah.







    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi