Hlajenje

Pregled

Pregled

Hlajenje

Sposobne obvladovati temperature do -40 ° C, so centrifugalne črpalke Grundfos primerne za skoraj vse aplikacije, kjer je hlajenje bistveni del procesa.

Standardne enostopenjske in večstopenjske centrifugalne črpalke učinkovito skrbijo za kroženje tekočine do -20 ° C. S tekočinami s temperaturo pod to pa je treba ravnati bolj previdno, da bi se izognili obremenitvi materiala črpalke - in posledično odpravili nepričakovane in drage prekinitve delovanja. Za ta poseben izziv ponuja Grundfos robustne črpalke in posebne materiale, ki lahko prenesejo temperature do -40 ° C.

Vse hladilne črpalke je mogoče opremiti s frekvenčnim pretvornikom, ki zagotavlja zanesljivo regulacijo temperature v hladilnih sistemih. Ta namenski razpon obsega tudi kompaktne črpalke, idealne za visoko zanesljivo hlajenje npr. opreme za dializo, kakor tudi velike modele, namenjene zahtevnim industrijskim procesom.

Seveda imajo vse črpalke za vključitev v medicinsko opremo ustrezne certifikate.

Grundfosov razpon zelo zanesljivih hladilnih črpalk vključuje tudi verzije, kjer vzdrževanje praktično ni potrebno. Hladilne črpalke z magnetnim pogonom se uporabljajo npr. za hlajenje turbin na veter, kjer sta zanesljivost in dolga življenjska doba bistvenega pomena.

Pomembne opombe

Pri bodisi zelo visokih ali zelo nizkih temperaturah je pomembno natančno preučiti vrsto gume, ki se uporablja pri določeni aplikaciji. Enako velja, kadar je olje del procesa, saj so lahko nekatere vrste gume topljive v olju.

V odprtih sistemih, kot npr. hladilni stolpi, je treba upoštevati možnost kontaminacije.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si