Distribucija

Pregled

Pregled

Zagotavljanje pravega ravnovesja med samostojnimi sistemi in tlačnimi conami je zelo pomembno pri vodovodnih sistemih. Grundfosove črpalke so izdelane posebej za dolgotrajno uporabo in različne tokove ter omogočajo suho namestitev ali potopitev. Natančnost vodenja tlačnih con, ki ga ponuja Grundfos Hydro MPC razpon večstopenjskih sistemov za dvig tlaka, ki uporablja vertikalno večstopenjsko centrifugalno črpalko (CR), zagotavlja zanesljivost in zmanjša obremenitev sistema.

Grundfosova serija nivojskih krmilnikov ponuja visoko zanesljivo spremljanje in nadzorovanje do šest črpalk in lahko deluje skupaj z zaščito motorja in frekvenčnimi pretvorniki. Obsežen razpon senzorskih dodatkov - na primer senzor ravni, pretoka in temperature - zagotavlja, da imate na voljo podatke, potrebne za nadzorni sistem vaših črpalk.

Tradicionalno, so spojine klora najbolj razširjena metoda kemičnega razkuževanja. Grundfos vam lahko priporoči in dobavi dezinfekcijske rešitve, ki uporabljajo klorove spojine, pomagamo pa vam lahko tudi pri razkuževanju z uporabo ozona. UV-sevanje v ustreznem odmerku se je izkazalo za učinkovit način za odpravo bakterij in virusov brez ustvarjanja strupenih stranskih proizvodov.

Grundfos lahko dobavi celoten sistem dozirnih črpalk, za večje ali manjše količine, ki temeljijo na različnih tehnologijah za flokulacijo, dezinfekcijo, in uravnavanje pH vrednosti. Poleg tega nudi Grundfosov razpon elektronskih in elektrokemičnih dodatkov popoln nadzor nad vašim doziranjem in dezinfekcijo ter se lahko nevidno vgradi v vaš sistem.

Upoštevana uporaba tehnologije zagotavlja najboljše možno prileganje vašim črpalnim zahtevam. Grundfosove potopne večstopenjske črpalke združujejo krmilnike (Control MPC), zunanji frekvenčni pretvorniki (CUE) za pogone s spremenljivo hitrostjo, zaščito motorja (MP204) za spremljanje stanja motorja in prilagajanje spreminjajočim se razmeram ter prilagodljivo dvižno cev za ohranjanje minimalnega trenja.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Prenosi
Prenosi

Prenosi


distribucija v odvisnosti od povpraševanja

Distribucija v odvisnosti od ...

Zanesljiva in stroškovno učinkovita distribucija vode.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.


Primeri
Novice