Polnjenje

Pregled

Pregled

Polnjenje

Potreba po visoko higienskem ravnanju se nadaljuje, ko pivo zapusti cisterne po 6-8 tednih. Zaradi tega so Grundfosove sanitarne centrifugalne črpalke idealne za transport končanega piva do polnilnih postaj, saj zagotavljajo, da zunanji delci ne posegajo v ​​značilen okus posameznega piva.

Za zadovoljevanje visokih higienskih standardov v pivovarnah, so vse sanitarne črpalke CIP združljive, kar omogoča učinkovito in hitro čiščenje vseh cevi, brez demontaže opreme. CIP-sistem se lahko uporablja tudi za sistem cistern, da se zagotovi preprosto in 100% zanesljivo čiščenje notranjosti cistern. Vsakemu CIP sistemu sledi samosesalna črpalka, ki učinkovito odstrani vsako kapljico detergenta v cisternah in ceveh.

Ker je nadzor pomemben v tej končni fazi, lahko Grundfosova E-rešitev bistveno koristi procesu, saj omogoča samodejno prilagajanje hitrosti črpalke hitrosti opreme za polnjenje. Napredne E-rešitve omogočajo optimizirane procese in energetsko učinkovito delovanje.

Pomembne opombe

  • Vse Grundfosove sanitarne črpalke imajo EHEDG certifikat.
  • Izberite SiC/SiC mehanska tesnila, če oksidirajoči agenti dezinfekcije sproščajo bakterije.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi