Protipožarna zaščita - Poslovne zgradbe

Pregled

Grundfos požarni sistemi zagotavljajo vrhunsko varnost za stranke po vsem svetu.

Celoten razpon protipožarne zaščite

Grundfos oblikuje in dobavlja požarne sisteme, ki segajo od preprostih črpalnih sistemov do visoko inovativnih zasnovanih in zapakiranih sistemov, v skladu skoraj z vsemi relevantnimi požarnimi standardi.

Znanje in izkušnje

Pri Grundfosu smo ponosni, da se lahko pohvalimo z najširšim spektrom požarnih dovoljenj in popisov po vsem svetu. Naše izkušnje s požarnimi standardi, predpisi in kodeksi se ohranja in razvija v naših kompetenčnih centrih za področje požarov po vsem svetu.

Globalna prisotnost

Naša globalna prisotnost nam omogoča, da vam nudimo podporo vse od specifikacije do namestitve, usposabljanja in vzdrževanja. Nudimo vam prvovrstne sisteme in orodja, ki jih potrebujete za opravljanje svojega dela hitro in enostavno.

encyclopedia_hotspot

The Grundfos Encyclopedia

Fire Protection terms explained

Več kot le standardni izdelki

Pri Grundfosu zahtevne projekte vedno smatramo za velik izziv. Zato vam ponujamo popolnoma prilagojene rešitve, ki ustrezajo zahtevam tudi najbolj zapletenih nalog.

Razširjen program hitre dostave

Naš program hitre dostave zajema več kot le horizontalne split case in končne sesalne črpalke na električni ali dizelski pogon. Dobavljamo tudi: In-Line požarne črpalke * črpalke z vertikalnimi turbinami (za mokre jaške ali aplikacije, kjer pozitiven vstopni tlak ni na voljo).

Moduliran sistem

Grundfos razvija in gradi sisteme po meri, ki ustrezajo vašim posebnim potrebam. Požarne črpalke, pogon, krmilnik in cevi namestimo s popolno povezano napeljavo na skupno osnovo ali moduliran osnovni okvir, za končno montažo na sami lokaciji.

Pakirani / zabojniški sistemi

V Grundfosovih zaprtih sistemih je čas od namestitve do začetka delovanja minimalen. Naši zaprti sistemi so običajno zgrajeni kot integrirana črpalka in kontrolni center z:

  • Dizelski motor
  • Vsi zahtevani krmilniki
  • Interen cevovod
  • Fitinge
  • Med seboj povezano ožičenje
  • Popolna namestitev, ki izpolnjuje zahteve UL, FM, NFPA 13 in NFPA 20

encyclopedia_hotspot

The Grundfos Encyclopedia

Fire Protection terms explained

encyclopedia_hotspot

The Grundfos Encyclopedia

Fire Protection terms explained

Brošure protipožarne zaščite

V tem razdelku lahko naložite naše brošure o sistemih protipožarne zaščite.

Naložite CBS brošuro o sistemih protipožarne zaščite.

Celotna paleta znanja

POŽARNE ČRPALKE ZA VdS, CNBOP, OKF IN PAVUS

Grundfos protipožarni sistemi


Telefon: 01/ 568 06 10
Spletna stran: http://www.grundfos.si
encyclopedia_hotspot

The Grundfos Encyclopedia

Fire Protection terms explained


Telefon: 01/ 568 06 10
Spletna stran: http://www.grundfos.si
encyclopedia_hotspot

The Grundfos Encyclopedia

Fire Protection terms explained


Kako bi ocenili vašo izkušnjo s spletno stranjo?



Dodatni komentarji

Email