Požarna zaščita za industrijske aplikacije

Pregled

Pregled

Protipožarna zaščita

Na srečo je gasilska oprema le redko v uporabi, vendar je pomembno, da se lahko v primeru izrednega dogodka zanesete na učinkovitost le-te. In zanesljivost je točno tisto, kar ponujajo Grundfosove črpalke za gašenje požarov - na kopnem kot tudi na morju.

Protipožarne rešitve za celinske aplikacije vključujejo celotne sisteme črpalk, vse od jockey črpalk in glavnih črpalk, bodisi na dizelski ali električni pogon, medtem ko je posebna vrsta Grundfosovih offshore črpalk na voljo za ladje in naftne ploščadi. Črpalke učinkovito obvladujejo vsa sredstva gašenja - od vode do pene -, njihova velikost pa je lahko prilagojena posebnim zahtevam katere koli aplikacije.

Seveda so vse Grundfosove črpalke in črpalni sistemi v skladu z veljavnimi predpisi in certifikati. Zato, ker vam bolj kot karkoli drugega želimo zagotoviti brezskrbnost . ;

Pomembne opombe

  • Certifikati za celino so VDS in NFPA 20
  • Necelinski certifikati vključujejo inšpekcijski certifikat 3.1 LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS in NKK.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi