Podzemne vode

Pregled

Pregled

Podzemne vode

Ko gre za pridobivanje vode iz zemlje, Grundfosove črpalke in črpalni sistemi za globoke izvire sigurno izstopajo. Ne glede na to, kako globoko morate iti, bodo naše visoko tlačne večstopenjske črpalke delo opravile brez težav in vam zagotovile potrebne količine vode. Ko je voda enkrat nad tlemi, so za premik vode do naslednje faze - bodisi za nadaljnjo obdelavo ali za takojšnjo uporabo - na voljo enostopenjske črpalke in črpalke za dvig tlaka.

Če je podtalnico treba črpati neposredno iz tal in uporabiti takoj, vam Grundfosovi izdelki učinkovito pomagajo pri obdelavi podtalnice in odstranitvi vseh kemikalij. Obdelave vode na mestu je lahko očitna rešitev tudi, če primanjkuje prostora za shranjevanje.

Vse Grundfosove črpalke za globoke vire je mogoče dobaviti s krmilno rešitvijo, prilagojeno za zanesljiv nadzor in merjenje delovanja črpalke. Če je potrebno nadaljnje krmiljenje, je na voljo napreden monitor za brezhibno spremljanje dejavnosti pod zemljo. V primeru nepravilnosti ali odstopanj monitor izda opozorilo, ki omogoča takojšnje ukrepanje, da bi se izognili prekinitvam delovanja. Kakovost podzemne vode je mogoče spremljati na vsakem koraku obdelave z zanesljivim merjenjem in nadzorom.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si