Toplotne črpalke

Pregled

Pregled

Vodja na področju obnovljivih virov energije
Grundfos je vodja na področju hidravličnih rešitev, ki se uporabljajo v obnovljivih in trajnostnih sistemih toplotnih črpalk. S svojim znanjem in tesnim sodelovanjem z vami skozi proces oblikovanja in proizvodnje, vam pomagamo razviti in optimizirati učinkovite toplotne črpalke, ki zmanjšujejo vpliv na okolje.

Prihranite energijo, prihranite denar
Naši izdelki so optimizirani za delovanje toplotne črpalke, ki izpolnjuje zahteve visoke zmogljivosti in nizke porabe energije. To pomeni možnost zmanjšanja letne porabe energije svojih toplotnih črpalk, s čimer svojim strankam prihranite energijo in denar. Prav tako obsežno testiranje izdelkov pod resničnimi razmerami toplotnih črpalk jasno dokazuje, da je Grundfosova črpalna tehnologija najboljša daleč naokoli.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Rešitve

Dodajte vrednost z Grundfos tehnologijo

Tržna perspektiva

  • Strokovnost in razvojna pomoč
  • Osredotočite se na inovativne, energetsko učinkovite in trajnostne rešitve
  • Široka paleta izdelkov za toplotne črpalke
  • Standardne in prilagojene črpalke in hidravlični sistemi
  • Energetsko učinkovite črpalke, optimizirane za aplikacije toplotnih črpalk (topla in hladna voda)
  • Dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih

Tehnični vidik

  • Prihranki energije do 70% v primerjavi s konvencionalnimi črpalkami.
  • Visoka zmogljivost in visoka zanesljivost v vseh pogojih
  • Testirano pod simuliranimi geotermalnimi pogoji in v resničnih aplikacijah toplotnih črpalk, z ozirom na medij, temperaturo, pogostost vklopov/izklopov, itd.
  • Trajni materiali, odporni proti koroziji
  • Primerno za črpanje sredstva voda-glikol in drugih posebnih sredstev
  • Dodatne funkcije, kot npr. klimatsko prezračevanje, preklopni ventil ali nadomestne povezave

Pojdi v HVAC OEM center

Vpogled
Novice
Kontakt
Prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si