Gretje

Pregled

Pregled

Gretje

Sposobne obvladovati temperature do 240°C, so centrifugalne črpalke Grundfos primerne za skoraj vse aplikacije, kjer je gretje bistveni del procesa.

Standardne enostopenjske in večstopenjske centrifugalne črpalke učinkovito skrbijo za kroženje tekočine do 120°C. S tekočinami s temperaturo nad to pa je treba ravnati bolj previdno, da bi se izognili pregrevanju tesnila osi - in posledično odpravili nepričakovane in drage prekinitve delovanja. Za ta poseben izziv ponuja Grundfos zanesljive črpalke z zračno hlajenimi vrhovi, ki skupaj s posebnimi materiali tesnila osi enostavno obravnavajo tudi zelo vročo vodo (180°C) in toplotno olje (240°C).

Vse ogrevalne črpalke je mogoče opremiti s frekvenčnim pretvornikom, ki zagotavlja zanesljivo regulacijo temperature pri modeliranju, pasterizaciji in podobnih občutljivih procesih.

Pomembne opombe

  • Pri zelo visokih temperaturah je pomembno natančno preučiti vrsto gume, ki se uporablja pri določeni aplikaciji. Enako velja, kadar je olje del procesa, saj so lahko nekatere vrste gume topljive v olju.
  • Če črpate različne vrste olja, morate biti, zaradi velike spremembe viskoznosti tekočin pri temperaturnih spremembah, previdni pri izbiri velikosti motorja.
  • Pri črpanju vroče vode se pogosto pojavljajo težave s prenizkim vstopnim tlakom, kar pomeni tveganje za kavitacijo v črpalki.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalno servisno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si