Kotli za vročo vodo

Pregled

Pregled

Kotli za vročo vodo

Enostopenjske in večstopenjske Grundfos črpalke za kotle z vročo vodo so na voljo za temperature do 140°C. Vse črpalke je mogoče dobaviti z motorji s stenskim ali vgrajenim frekvenčnim pretvornikom (do 22 kW), ki zagotavlja, da sta tlak in temperatura v sistemu konstantna. Če kotel potrebuje regulacijsko zanko v izogib toplotne obremenitve, nudimo zelo zanesljive rešitve na področju črpalk, ki bodo ohranile temperaturo v kotlu konstantno.

Pomembne opombe

  • Ker so regulacijske zanke pogosto izpostavljene zelo visokim temperaturam okolja in tekočin, je nujno skrbno načrtovati črpalko za to zahtevno okolje.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi