Obdelovalno orodje

Pregled

Pregled

Obdelovalno orodje

Grundfosov razpon črpalk z visokim izkoristkom ponuja neprekosljivo natančnost in stabilnost v različnih aplikacijah obdelovalnih strojev, vključno z:

  • Brušenje
  • Struženje
  • Rezkanje
  • Vrtanje
  • Žaganje
  • Rezanje žic
  • Spark erosion.

Glede na specifično uporabo, je mogoče črpalke za izpolnjevanje različnih zahtev prilagoditi po meri. Večstopenjske črpalke Grundfos je mogoče dobaviti v različnih dolžinah in s tlakom in pretokom, ki sta potrebna za različne materiale. Črpalke, enako primerne za vertikalno in horizontalno namestitev, ponujajo popolno svobodo v smislu oblikovanja. Poleg tega lahko črpalke po želji opremimo z vgrajenimi frekvenčnimi pretvorniki ali naprednimi E-rešitvami za povečanje učinkovitosti sistema in optimizacijo procesov, vključno z zmanjšanjem vnosa toplote v hladilno mazivo.

Impresivna paleta Grundfosovih visokotlačnih črpalk, posebej za postopke brušenje in vrtanja, vključuje modele, ki učinkovito obravnavajo pritisk do 120 barov - potreben npr. za vrtanje globokih lukenj. Celotna serija črpalk, namenjene za aplikacije obdelovalnih strojev, so na voljo iz nerjavečega jekla, kot tudi iz litega železa. Če je prilagoditev potrebna za izpolnjevanje posebnih potreb, se lahko črpalke opremi s posebnimi tesnilnimi rešitvami, z motorji z vgrajenim vtičem HAN10Es, z motorji za 50/60Hz pogon, kot tudi z motorji za vse možne zahteve napetosti.

Pomembne opombe

  • Vse črpalke za obdelovalno industrijo so opremljene z visoko učinkovitimi EFF1 motorji.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi