Glavna črpalna postaja

Pregled

Pregled

Črpališča v sistemih transporta odpadne vode so zasnovana za obdelavo surovih odplak, ki se napajajo iz podzemnih gravitacijskih cevovodov ali omrežnih črpališčih. Glavna črpališča so običajno oblikovana tako, da ena črpalka ali en komplet črpalk obravnava normalne pogoje najvišjega toka. Veliko glavnih črpališč odpadnih voda deluje s sistemi s suho nameščenimi črpalkami, čeprav lahko potopljeni črpalni sistemi ponujajo veliko prednosti, npr. nižje operativne stroške, izboljšano zanesljivost in manjše naložbe v infrastrukturo. Grundfos je sposoben zagotoviti popolne črpalne rešitve tako za suhe kot potopljene namestitve.

Grundfos lahko dobavi črpalne sisteme in rešitve za velika črpališča, ki jih je mogoče v celoti prilagoditi, tako za obstoječe obrate in vse nove projekte, skupaj z vsemi ventili, elektriko in črpalkami, ki so enostavno dostopni za servisiranje.

Pri načrtovanju črpalne postaje lahko Grundfosovi strokovnjaki uporabijo simulacijo računalniške dinamike tekočin (CFD), ki lahko kjer koli v ocevju natančno prikaže pretoke tekočine in pritiske v grafični obliki. To pomeni, da smo sposobni simulirati in odkriti težave toka ter le-te popraviti še pred začetkom gradnje, zaradi česar lahko zagotovimo črpalne jame, ki dobro delujejo pri nizkih in visokih pretokih in so samočistilne, s čimer se zmanjšata tudi obraba in vonj, saj se obloge in trdne snovi nenehno odstranjujejo.

Grundfosova razpona SE/SL in S črpalk sta izdelane posebej za dolgotrajno uporabo in močne, nihajoče kanalizacijske tokove ter omogočata suho namestitev ali potopitev.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Grundfos dobavlja zaganjalnike črpalke in zunanje pogone s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), namenske krmilnike (Dedicated Controls) za lažje upravljanje funkcij črpalke in internetno podprti nadzor (Grundfos Remote Management) z za uporabo enostavnim vmesnikom SCADA.

Grundfos sistemi spremljanja in nadzora vključujejo plug-and-play (vključi in predvajaj) komunikacijske vmesnike, ki delujejo z 95% komunikacijskih standardov, ki so na voljo na trgu. Obsežen razpon senzorskih dodatkov - na primer senzor ravni, pretoka in temperature - zagotavlja, da imate na voljo podatke, potrebne za nadzorni sistem vaših črpalk.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk za optimalno delovanje.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Prenosi

Prenosi


črpanje za kanalizacije

Črpanje za kanalizacije

Kratke informacije in teorija za optimizacijo infrastrukture.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.