Sprejem mleka

Pregled

Pregled

Sprejem mleka

Grundfosov razpon sanitarnih črpalk je idealen v aplikacijah sprejema mleka, kjer je pomemben učinkovit transport mleka od enega rezervoarja do naslednjega - ali iz cisterne za mleko v mlekarno.

V večini mlekarn se mleko prenese iz tankerja mleka v rezervoarje z uporabo enostopenjske centrifugalne črpalke. Če je potreben višji tlak, je na voljo večstopenjska črpalka. Da bi popolnoma izprazniti tanker, je na voljo enostopenjska samosesalna črpalka, ki ustvarja vakuum.

Čiščenje: Vse Grundfosove sanitarne črpalke so CIP-združljive, tako da je rezervoarje, cevi in ​​proizvodne linije mogoče učinkovito očistiti, ne da bi bila za to potrebna demontaža opreme. CIP-sistem se lahko uporablja tudi za rezervoarje za mleko, da se zagotovi preprosto in 100% zanesljivo čiščenje notranjosti rezervoarjev. Vsakemu CIP sistemu sledi enostopenjska samosesalna črpalka, ki učinkovito odstrani vsako kapljico detergenta v rezervoarjih in ceveh.

Pomembne opombe

  • Grundfosove sanitarne črpalke imajo EHEDG certifikat. Nekateri modeli imajo tudi certifikat 3A.
  • Izberite SiC/SiC mehanska tesnila osi, če oksidirajoči agenti dezinfekcije sproščajo bakterije.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi