Omrežna črpalna postaja

Pregled

Pregled

Omrežne črpalne postaje omogočajo zbiranje in transport odpadnih voda do večjih črpališč. Grundfos lahko dobavi in prilagodi celotno omrežno črpališče, ki ustreza vašim zahtevam velikosti in oblike. Grundfos lahko dobavi celotne pred-izdelane črpalne postaje s potopnimi črpalnimi sistemi, senzorji nivoja in krmilnimi rešitvami, dodati pa je mogoče tudi dozirne rešitve.

Pred-izdelana črpališča so dobavljena kot vse-v-enem enota, skupaj s črpalkami, cevmi, ventili, krmilniki in storitvenimi objekti. Predizdelane enote so lahko prenosljive kamor koli je to potrebno. Poleg tega lahko Grundfos dobavi črpalno funkcionalnost, ki zagotavlja zaščito pred vodnim udarom in pomaga zmanjšati kopičenje H2S z zmanjšanjem časa zadrževanja v ceveh.

Sistemi odpadne vode vključujejo veliko nihanj v zahtevani učinkovitosti, vaša črpalna rešitev pa mora biti sposobna takojšnjega odziva na zahtevane spremembe ali zaplete, da bi lahko zaščitila vaš sistem pred npr. tveganjem za vodni udar.

Grundfosova razpona SE/SL in S črpalk sta izdelana posebej za dolgotrajno uporabo in močne kanalizacijske tokove ter omogočata suho namestitev ali potopitev, medtem ko je SEG razpon sekalnih črpalk idealen za tlačne kanalizacijske sisteme in je sposoben neprekinjenega delovanja ob popolni potopitvi. Inovativne Grundfos rešitve, kot so črpalke za odpadne vode z AUTOADAPT funkcijo, poenostavljajo upravljanje črpalnih jam in zmanjšujejo stroške - odpravijo 75% vseh storitvenih klicev storitev in zmanjšujejo stroške namestitve in zagona za 50%.

Grundfosova serija nivojskih krmilnikov ponuja visoko zanesljivo spremljanje in nadzorovanje do šest črpalk in lahko deluje skupaj z zaščito motorja in frekvenčnimi pretvorniki. Obsežen razpon senzorskih dodatkov - na primer senzor ravni, pretoka in temperature - zagotavlja, da imate na voljo podatke, potrebne za nadzorni sistem vaših črpalk.

Namenski krmilniki (Dedicated Controls) za črpališča imajo vgrajeno funkcionalnost, ki preprečuje zamašitve. "Flush and reverse" funkcija preprečuje zamašitve, ki so posledica dandanašnjih vedno večjih količin vlaknastih komponent v kanalizaciji. Funkcija proti zamašitvi deluje pri vsakem abnormalnem dogodku, da bi preprečila blokiranje črpalk in se izognila prekinitvam delovanja.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Grundfos dobavlja zaganjalnike črpalke in zunanje pogone s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), namenske krmilnike (Dedicated Controls) za lažje upravljanje funkcij črpalke in internetno podprti nadzor (Grundfos Remote Management) z za uporabo enostavnim vmesnikom SCADA.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk za optimalno delovanje.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Prenosi

Prenosi


črpanje za kanalizacije

Črpanje za kanalizacije

Kratke informacije in teorija za optimizacijo infrastrukture.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.


Primeri
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si