Pralniki delov

Pregled

Pregled

Pralniki delov

Grundfos črpalke so zelo primerne za uporabo pri pranju delov v industriji, saj omogočajo prilagoditev črpalk po meri, glede na zahtevan pretok in pritisk.

Enostopenjske ali večstopenjske črpalke delujejo pri temperaturah do 180 ° C in tlaku do 40 barov v dveh vrstah aplikacij:

  • Pralniki škatel
  • Pralniki tunelov

Poleg palete standardnih črpalk, ki so na voljo za pranje delov, nudi Grundfos tudi posebne črpalke, razvite za obravnavo različnih medijev. Če voda vsebuje olje, mora material tesnila osi vzdržati to posebno tekočino - medtem ko zelo agresivna čistila, zahtevajo, da je tudi material črpalke zasnovan za ta izziv.

Seveda je mogoče vse črpalke za pralnike delov oskrbeti z dozirnimi črpalkami, ki natančno odmerijo količino detergenta in raztopin.

Pomembne opombe

  • Če je pralnik steklenic uporabljen za različne pralne namene, je pomembno zagotoviti, da so črpalke izdelane za ravnanje z ustreznimi detergenti in kemikalijami.