Periferno odvodnjavanje

Pregled

Pregled

Periferno odvodnjavanje in vzdrževanje stalnega nivoja vode običajno vključujeta številne vrtine, nameščene okoli rudnikov z odprtimi jaški. Grundfos lahko ponudi prilagodljivo in učinkovito rešitev za odstranjevanje čiste ali umazane vode z delci in prilagajanje ravni vode v vrtinah od 30 m do 600 m. Verzije iz visoko kakovostnega materiala in antikorozijske verzije so na voljo tudi za uporabo v težkih pogojih z nizkim ph-jem in kloridi.

Na primer, Grundfos lahko dobavi SP črpalke s prazno komoro, ki so primerne za vaše današnje potrebe in ki ponujajo hitro in učinkovito rešitev, kadar je potrebna večja globina in moč. Prilagodljiva riser cev poskrbi, da se ti dodatki obravnavajo enostavno in brez težav.

Pri morebitnih velikih nihanjih v zahtevah po učinkovitosti in več vgrajenih črpalkah, lahko dodani pogoni s spremenljivo hitrostjo pomagajo izenačiti hidravlično obremenitev vrtin s samodejnim prilagajanjem hitrosti črpalke na povpraševanje. To zagotavlja optimalno odvodnjavanje okoli obrobja rudnika.

Grundfosova zaščita motorja je bila razvita za črpalke in ne le za motor. Uporabljena skupaj z vmesniškim modulom zagotavlja raven nadzora, ki nudi večjo zaščito, saj omogoča merjenje različnih parametrov. To omogoča časovno usklajene izklop/vklop rutine, ki ne poškodujejo črpalke ali motorja in pomagajo pri izogibanju nenadnim izpadom in nevarnostjo poplav.

Pravilna izbira materiala je najpomembnejši način preprečevanja korozije, kar posledično podaljšuje življenjsko dobo črpalnih sistemov. Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Poleg tega ponuja Grundfos po meri prilagojene sporazume zagona in servisne pogodbe ter komplete rezervnih delov, prav tako pa se je moč dogovoriti za priporočene rezervne dele na kraju samem.


    Facebook Twitter LinkedIn
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si