Tlačni črpalni sistemi

Pregled

Pregled

Na območjih z visokim vodostajem, kjer je topografija ravna ali kjer je potrebno črpanje, lahko Grundfos prilagodi črpalne postaje s črpalkami, senzorji nivoja in namenskimi krmilniki, ki omogočajo zmanjšanje premera cevi in povečajo hitrost tekočine v zaprtih, tlačnih cevnih sistemih, vse upravljano z natančnostjo in učinkovitostjo.

SEG AUTOADAPT kanalizacijski sekalnik je primer inovativne Grundfos rešitve za tlačne črpalne sisteme. Poleg učinkovitega sekanja vseh snovi v odpadni vodi, SEG AUTOADAPT poenostavlja upravljanje črpalne jame in zmanjšuje stroške - odpravi 75% vseh storitvenih klicev in zmanjšuje stroške namestitve in zagona za 50%.

Grundfos lahko dobavi Grundfos PUST, popoln tlačni črpalni sistem, namenjen enostavnemu transportu, ki je samočistilen in z gladkimi površinami. Pri pred-izdelanih črpališčih so bistvenega pomena nizki stroški vzdrževanja in enostaven servis. Grundfosovi kanalizacijski sekalci, ki se uporabljajo v PUST, so idealni za tlačne kanalizacijske sisteme, kjer obstajajo zahteve po učinkovitem sekanju, ko je to potrebno. Uporabljeni Grundfosovi kanalizacijski sekalci so zasnovani za dolgotrajno uporabo s potopljenim delovanjem in za koncentrirane kanalizacijske tokove.

Namenski krmilniki (Dedicated Controls) za črpališča imajo vgrajeno funkcionalnost, ki preprečuje zamašitve. "Flush and reverse" funkcija preprečuje zamašitve, ki so posledica dandanašnjih vedno večjih količin vlaknastih komponent v kanalizaciji. Funkcija proti zamašitvi deluje pri vsakem abnormalnem dogodku, da bi preprečila blokiranje črpalk in se izognila prekinitvam delovanja.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Grundfos dobavlja zaganjalnike črpalke in zunanje pogone s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), namenske krmilnike (Dedicated Controls) za lažje upravljanje funkcij črpalke in internetno podprti nadzor (Grundfos Remote Management) z za uporabo enostavnim vmesnikom SCADA.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk za optimalno delovanje.

Prenosi

Prenosi


črpanje za kanalizacije

Črpanje za kanalizacije

Kratke informacije in teorija za optimizacijo infrastrukture.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.


Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si