Primarna obdelava

Pregled

Pregled

Presejalna postaja

Surova odpadna voda ima visoko vsebnost velikega materiala, kot npr. toaletni papir, tekstil, prtički, kot tudi plastične vrečke, kosi lesa. Odstranitev teh materialov je prvi del procesa obdelave,ki prepreči zamašitev in morebitno nepravilno delovanje strojne opreme čistilnega obrata. Presejalna postaja je torej prvi korak v mehanski obdelavi odpadne vode.

Učinkovito pranje zaustavljenega materiala bo bistveno zmanjšalo količino odpadkov in preprečilo težave z vonjem. Grundfos ponuja črpalke in rešitve nadzora za učinkovito vzvratno pranje rešet, kar zagotavlja zanesljivo delovanje vaše presejalne postaje.

Grundfos Hydro MPC razpon večstopenjskih sistemov za dvig tlaka pomeni, da lahko enostavno upravljate svoje tlačne cone in skupaj z našo ponudbo opreme za senzorje ravni zagotavlja učinkovito pranje celotne presejalne postaje.

Odstranjevanje peska, proda in maščob

Ko je bil iz odpadne vode presejan veliki odpadni material, je naslednji korak mehanske obdelave odstranjevanje peska in maščob. Odstranitev teh pred začetkom biološke obdelave odpadne vode je ključnega pomena za zagotavljanje nemotenega delovanja čistilne naprave.

Običajna rešitev je zračna komora peska in maščob, kje zračenje deluje neprekinjeno in ohranja organske snovi v suspenziji, medtem ko se pesek in maščobe odstranijo z usedanjem in lebdenjem. Če prod in pesek nista odstranjena in nadaljujeta pot v primarni usedalnik ali celo dlje, se lahko znatno poveča mašenje in obraba opreme.

Odstranitev proda zahteva robustne in trajne črpalke. Grundfosova razpona SE/SL in S črpalk z vortex tekači sta izdelana posebej za dolgotrajno uporabo in močne kanalizacijske tokove ter omogočata suho namestitev ali potopitev. Nudita zanesljivost, ki jo potrebujete za varno delovanje. Grundfosovi difuzijski/rapršilni sistemi ponujajo fine ali grobe difuzorje za velike tokove zraka, za ločevalne procese odstranitve peska in maščob.

Izravnalne posode

V izravnalni posodi se lahko shrani presežek odpadnih voda ob močnem dežju. Izravnalne posode so lahko učinkovit način za stroškovno optimizacijo čistilne naprave, saj omogočajo izgradnjo manjših rezervoarjev za obdelavo vode in zagotavljajo enakomerno hidravlično obremenitev celotnega obrata.

Grundfos ponuja razpon črpalnih in krmilnih rešitev, kot tudi mešala in čistilno opremo, ki skupaj zagotavljajo zanesljivo in avtomatsko delovanje rezervoarja meteornih voda. Ko je hidravlična obremenitev zmanjšana in zmogljivost na voljo, lahko odpadno vodo zopet spravite v gibanje z odlično učinkovitostjo.

Rezervoarji meteorne vode so lahko zgrajeni v skoraj vseh velikostih in oblikah. Vstop in izstop je mogoče upravljati s pomočjo težnosti, s črpalnim sistemom ali kombinacijo obeh, odvisno od hidravličnih razmer v sistemu. Grundfos ima na voljo črpalke, ki so se sposobne kosati s temi težkimi zahtevami. Grundfosovi razponi SE/SL, S in KPL/KWM črpalk so izdelani posebej za dolgotrajno uporabo in močne tokove ter omogočajo suho namestitev ali potopitev. Grundfosov razpon opreme nivojskih senzorjev zagotavlja, da lahko vaš črpalni sistem nadzoruje morebitna nihanja v povpraševanju po uspešnosti. To zagotavlja optimalno dobavo odpadne vode v in iz izravnalnih posod.

Učinkovito mešanje in čiščenje izravnalnih posod je bistvenega pomena za zmanjšanje stroškov delovanja in problemov z vonjem. Grundfosova serija RainJets je razvita posebej za ta namen in ponuja robustno konstrukcijo ter enostaven servis in vzdrževanje. RainJets lahko deluje samostojno ali skupaj z robustnimi in trajnimi AMD mešali.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Poleg pogonov s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), nudi Grundfos zaščito motorja (MP204) za spremljanje motornih pogojev, ki zagotavlja optimalno delovanje.

Primarno usedanje

Po mehanski obdelavi je namen primarnega usedanja zmanjšanje organske obremenitve pred biološko obdelavo. S preprostim usedanjem delcev s pomočjo težnosti, je mogoče odpraviti znaten del organskih nečistoč v odpadni vodi, kar je stroškovno učinkovit način za zmanjšanje velikosti in stroškov biološke obdelave.

Pomembno je ustvariti optimalne pogoje za usedanje v primernem usedanju, zato pogoji pretoka in hitrosti vode dajejo prednost sedimentaciji. Snov, ki se usede kot posledica primarnega usedanja, se imenuje primarno blato, ki se nato črpa iz primarnega usedalnika in nadaljuje k obdelavi blata. Grundfosova razpona SE/SL in S črpalk z vortex tekači sta izdelana posebej za dolgotrajno uporabo in močne kanalizacijske tokove ter omogočata suho namestitev ali potopitev.

Kemikalije in poli-elektrolite se lahko doda za povečanje učinkovitosti in izboljšanje usedanja blata, kar pripomore k odstranitvi do 80% suspendiranih snovi. Grundfos lahko dobavi celotne dozirne črpalke za velike ali majhne količine in temelječe na različnih tehnologijah za obarjanje, flokulacijo in uravnavanje pH-ja, ter PLC nadzorovane, popolnoma avtomatične sisteme za obravnavanje priprave in zanesljivega doziranja organskih koagulantov ali poli-elektrolitov.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne in dozirne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov.