Predelava / izluževanje

Pregled

Pregled

Izluževanje je rudarski industrijski postopek, ki se uporablja za pridobivanje plemenitih kovin, kot so baker, cink, nikelj, iz rude, ki je bila tradicionalno izkopana, zdrobljena in nato prepeljana za namakanje na neprepustni ploščadi za izluževanje. Grundfos ponuja črpalke za prenos, doziranje in kemično doziranje ter črpalke za izluževanje, potopne in sesalne črpalke, ki pokrivajo celoten proces.

Rešitve izcednih voda se razlikujejo glede na rudišča in izluževanje postavlja visoke zahteve sestavi črpalke. Grundfosovi razponi črpalk so na voljo v različnih vrstah visoko kakovostnega nerjavečega jekla ali titana in z magnetnim pogonom, ali z različnimi vrstami rešitev tesnila gredi. Poleg tega ponuja Grundfos črpalne rešitve na kateri koli ravni, od potopnih do sesalnih črpalke za agresivne vode, ki vsebujejo kemikalije, npr. žveplova kislina in natrijev hidroksid, in vodo z zelo nizko pH vrednostjo in žveplovo kislino pri bodisi nizkih koncentracijah ali velikih koncentracijah, ki presegajo 90%. Na voljo so tudi rešitve za čisti natrijev hidroksid.

Naša celotna paleta dozirnih črpalnih sistemov je uporabna tako za velike, kot majhne količine in temelji na različnih tehnologijah. Grundfos lahko prav tako dobavi elektronske in elektrokemične dodatke za popoln nadzor, kot tudi PLC-krmiljen, popolnoma avtomatski sistemi za pripravo suhih materialov in zanesljivo doziranje.

Grundfos črpalne rešitve vam omogočajo povečanje uporabe reciklirane procesne vode, s čimer se zmanjša poraba surove vode in izpust obdelane vode. Procesi izluževanja nadalje zahtevajo velike količine vode, 90% katere je po obdelavi ponovno dane v obtok. S tem se zmanjša vpliv delovanja na lokalno okolje, kar je eden od najpomembnejših ciljev rudarske industrije dandanes.

Pravilna izbira materiala je najpomembnejši način preprečevanja korozije, kar posledično podaljšuje življenjsko dobo črpalnih sistemov. Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Poleg tega ponuja Grundfos po meri prilagojene sporazume zagona in servisne pogodbe ter komplete rezervnih delov, prav tako pa se je moč dogovoriti za priporočene rezervne dele na kraju samem.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si