Hlajenje

Pregled

Pregled

Hlajenje

Hladilne črpalke Grundfos so idealne za kroženje hladilnih sredstev v aplikacijah s temperaturami pod 0 ° C. Učinkovito, zanesljivo in brez odstopanja od nastavljene temperature.

Medtem ko standardna enostopenjska centrifugalna črpalka učinkovito upravlja s slanico in glikolom, je večstopenjska črpalka optimizirana za bolj nevarna hladilna sredstva in hladilna sredstva, ki zahtevajo visok pritisk, npr. ogljikov dioksid in amonijak.

Večstopenjska črpalka je lahko opremljena z magnetno sklopko (MAGdrive) ali motorjem v ohišju ter tako učinkovito odpravlja vsako nevarnost uhajanja, s tem pa zagotavlja popolnoma varna delovna okolja. Poleg tega cirkulacija ogljikovega dioksida omogoča Grundfos namenski črpalki prispevati k bolj zelenem svetu. Predvsem v državah tretjega sveta, kjer so viri redki, je smiselno uporabljati naravna hladilna sredstva, kot npr. ogljikov dioksid, namesto proizvajanja dragih sintetičnih hladilnih sredstev.

Poleg naše obsežne linije visoko kakovostnih črpalk za primarna hladilna sredstva, ponuja Grundfos tudi poseben izbor črpalk za sekundarna hladilna sredstva in deluje brezhibno v temperaturah -60 ° C. Seveda se lahko vse hladilne rešitve prilagodijo individualnim potrebam.

Pomembne opombe

  • Grundfos ponuja široko paleto črpalk, ki so v skladu z direktivo ATEX.

    Facebook Twitter LinkedIn
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si