Parni kotli

Pregled

Pregled

Parni kotli

Grundfosove edinstvene napajalne črpalke za parne kotle ponujajo neprekosljivo učinkovitost v različnih industrijskih procesih. Vsaka večstopenjska črpalka lahko napolni kotle med 0.5 in 180 m3 vode na uro, obseg pa se zlahka poveča z uporabo več črpalk.

Oblikovane, da vzdržijo visoke pritiske, visoke temperature medijev in okolja in veliko število vklopov in izklopov, so črpalke optimizirane v vseh pogledih - poleg tega pa so sposobne učinkovito obravnavati tudi slabe vhodne pogoje. Črpalke se lahko dodatno oskrbi z zračno hlajenim vrhom za zaščito tesnila gredi pred kakršno koli škodo, ki bi jo povzročile visoke temperature.

Pomembne opombe

  • Veliko nacionalnih zakonodaj dopušča zmanjšanje števila črpalk, če je črpalka hitrostno krmiljena.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi