Čiščenje površin

Pregled

Pregled

Čiščenje površin

S širokim razponom temperature – od -10°C do 120°C – so črpalke Grundfos idealne za odstranjevanje skoraj vseh snovi v aplikacijah čiščenja površin. Konstrukcija z dvojnim tesnilom zagotavlja, da agresivni mediji, ki se uporabljajo v čistilnih procesih, ostanejo varno v notranjosti črpalke - namesto onesnaževanja okolice ali predstavljanja nevarnosti za ljudi, ki delajo na območju sestave. Guma, ki se uporablja v tesnilu osi, učinkovito prenese celo agresivne kemične tekočine, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje vsake Grundfosove črpalke, namenjene za aplikacije čiščenja površin. Da bi bila mogoča uporaba tudi v ozkih prostorih, zajema razpon majhne, kompaktne črpalke, ki so prav tako učinkovite kot večji modeli.

Grundfos ponuja vrhunske črpalne rešitve za aplikacije prekinjenega pranja ali robotskega čiščenja z visokim pritiskom.

Vse črpalke za čiščenje površin so na voljo iz nerjavečega jekla in se lahko dobavijo z E-motorji iz našega naprednega programa E-rešitev, da bi se povečala učinkovitost in zagotovil popoln nadzor postopkov.

Pomembne opombe

  • Vse Grundfosove črpalke, posebej razvite za avtomobilsko industrijo, so izdelane s komponentami brez silikona.
  • Vse črpalke, uporabljene za čiščenje površin v avtomobilski industriji, so opremljene z visoko učinkovitimi EFF1 motorji.