Površinska voda

Pregled

Pregled

Črpanje površinske vode iz plitvih virov na obali jezera ali obrežja reke zagotavlja vodo, enostavno za obdelovanje, ki je, seveda, filtrirana. Kjer so potrebni znati pretoki vode, je površinska voda odličen dodatek neokrnjenim vodnim virom, kot npr. izvirska voda in podtalnica.

Grundfos lahko prilagodi črpalne rešitve, ki bodo upoštevale različne zahteve površinskih vodnih virov. Potopne večstopenjske SP črpalke idealne za aplikacije s periodičnimi nekontroliranimi visokimi nivoji vode, kot posledica sezonskih sprememb v gladini rek in jezer.

Ker so jezera in reke lahko izpostavljene onesnaženju in pesticidom, je potrebno vzdrževati natančno ravnovesje med počasnim filtriranjem preko izvira na obali jezera ali reke in optimalno kemično dezinfekcijo. Daljinsko upravljanje lahko pomeni prihranek v višini do 20% na področju porabe energije, kemikalij in testiranja pri končni obdelavi.

Popolnoma avtomatski dezinfekcijski sistemi, ki jih je razvil Grundfos, ponujajo enostavno rešitev za metode razkuževanja, ki temeljijo na kloru. Grundfos vam lahko svetuje in dobavi dezinfekcijske rešitve, ki uporabljajo klorove spojine, kot so klorov plin (Cl2), natrijev hipoklorit (NaOCl) in klorov dioksid (ClO2).

Z integracijo pogonov s spremenljivo hitrostjo in komponent za zaščito motorja, lahko Grundfos zagotovi celovite sisteme, ki so zasnovani za skupno delovanje. Grundfos CUE frekvenčni pretvorniki predstavljajo enega najobsežnejših in vsestranskih zunanjih pogonov s spremenljivo hitrostjo za črpalke, ki so trenutno na trgu. Skupaj z za uporabo enostavno zaščito motorja MP 204, zagotavljamo 24-urno spremljanje in nadzor vseh vitalnih parametrov, kot npr. suhi tek ali preobremenitev, da bi zagotovili stabilnost delovanja.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja, daljinsko upravljanje in vzdrževanje rešitve vodooskrbe. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse potencialne možnosti.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prenosi

Prenosi


SP referenčno orodje

SP referenčno orodje

Tehnični priročnik za optimalne SP instalacije.


brošura profila vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.