Pranje vozil

Pregled

Pregled

Avtopralnice

Avtomobili, tovornjaki in vlaki so v varnih in zanesljivih rokah, kadar so Grundfosove črpalke del procesa pranja. Kot dobavitelj celotnega razpona pokrivamo vse vidike pranja in ponujamo visoko kakovostne črpalke za:

  • Razprševanje mila
  • Oskrba ščetk z vodo
  • Čiščenje podvozja
  • Voskanje

Odvisno od vrste vozila in natančnih zahtev, zajema aplikacija eno ali dve večstopenjski centrifugalni črpalki + eno dozirno črpalko. V avtopralnici, ki zahteva dve glavni črpalki, je sistem običajno prilagojen po meri, da se zagotovi natančne specifikacije strank, tako v smislu pritiska kot obdelave vode. Visokotlačne črpalke učinkovito obravnavajo tlak do 40 bar - prav tako pa jih je moč opremiti z naprednimi dozirnimi črpalkami, ki natančno odmerijo potrebno količino detergenta ali kemikalij.


Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si