Center nadzora vode

Pregled

Pregled

Črpalne rešitve so del kompleksnih sistemov, kjer mora interakcija vseh delov potekati učinkovito, da bi se zagotovilo nemoteno in neprekinjeno delovanje. Grundfos je razvil vrsto posebnih komunikacijskih modulov in krmilnikov za pokrivanje vseh možnosti, od senzorjev, BUS enot, do daljinskega upravljanja in programske opreme po meri. Grundfosove rešitve lahko komunicirajo z 95% komunikacijskih standardov, ki so na voljo na trgu.

Namenski krmilniki omogočajo enostavno krmiljenje tipičnih in posebnih funkcij črpalke, kot npr. optimizacija energije, in nudijo za uporabo enostaven vmesnik SCADA. Programska orodja omogočajo shranjevanje podatkov o zagonu za naslednjo črpalno postajo ter ponujajo hiter zagon z zmanjšanim tveganjem. Da bi omogočili komunikacijo s centralnim sistemom SCADA ali nadzornim krmilnikom, vključujejo Grundfosovi sistemi za spremljanje in nadzor plug-and-play komunikacijske vmesnike.

Vodni sistemi vključujejo veliko nihanj zahtev uspešnosti. Grundfosova serija nivojskih krmilnikov ponuja visoko zanesljivo spremljanje in nadzorovanje do šest črpalk in lahko deluje skupaj z zaščito motorja in frekvenčnimi pretvorniki. Obsežen razpon senzorskih dodatkov - na primer senzor ravni, pretoka in temperature - zagotavlja, da imate na voljo podatke, potrebne za nadzorni sistem vaših črpalk. Grundfosovi strokovnjaki za spremljanje in nadzor lahko prispevajo k iskanju ustreznih rešitev, na podlagi vaših ciljev za določeno namestitev.

Grundfos nudi strokovno znanje za pomoč pri doseganju vaših ciljev uspešnosti delovanja, od začetnega prepoznavanja potreb, izbire, namestitve, delovanja in vzdrževanje črpalne rešitve. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Prenosi

Prenosi


Črpalke za pripravo vode

Črpalke za pripravo vode

Priprava vode s črpalko kot osrednjim elementom.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.


Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si