Obdelava sirotke

Pregled

Pregled

Obdelava sirotke

Grundfosov razpon sanitarnih črpalk izstopa pri obdelavi sirotke - ponuja nežno ravnanje z ostanki proizvodnje sira.

Ko se sirotka loči od sira, je ta prestavljena v ločene rezervoarje z enostopenjskimi centrifugalnimi črpalkami, ki zagotavljajo visoko higieno postopka. Ostanek proizvodnje sira je nato pasteriziran z uporabo sesalne črpalke, ki omogoča hitro segrevanje mleka in ubije vse bakterije - in enako hiter proces hlajenja. Da bi se izognili nastanku bakterij, je pomembno, da ostane sirotka ohlajena na konstantni temperaturi 5 ° C - kar se doseže z zanesljivimi hladilnimi črpalkami Grundfos.

Pomembne opombe

  • Vse Grundfosove sanitarne črpalke imajo EHEDG certifikat. Nekateri modeli imajo tudi certifikat 3A.
  • Izberite SiC/SiC mehanska tesnila osi, če obstaja nevarnost, da bi oksidirajoči agenti dezinfekcije lahko povzročili korozijo.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi