Obdelava industrijskih voda

Pregled

Pregled

Obdelava odpadne vode na način Grundfos
- Očistite vaše poslovanje z učinkovitimi rešitvami za obdelavo vode

Če iščete visoko zanesljive rešitve za pripravo vode, bo Grundfosovo strokovno znanje izpolnilo vsa vaša pričakovanja. Kot dobavitelj popolnega asortimana pokrivamo celoten cikel vode, od dobave in priprave do distribucije, in pri tem zagotavljamo, da je kakovost vode na vsakem koraku natančno taka, kot je zahtevano. Ne glede na to, ali bi želeli morsko vodo pretvoriti v pitno, ali iščete skrbno ravnanje z ultra čisto vodo.

Kot mojster v odmerjanju, Grundfos ponuja napredne digitalne dozirne črpalke, poleg številnih mehanskih rešitev za odmerjanje za predobdelavo in dezinfekcijo. Digitalne dozirne črpalke so bile izdelane posebej za varno in natančno odmerjanje celo zelo majhnih količin kemikalij - vse tja do 0.0025 l/h. To omogoča stroškovno učinkovito delovanje, saj ne zapravljate dragih kemikalij za predoziranje. Poleg tega je tveganje za uničenje vašega izdelka z dodajanjem preveč kemikalij učinkovito odpravljeno. In ker je odmerjanje neprekinjeno ter so posledično odpravljeni pogosti, stresni vklopi in izklopi, kot tudi morebitna korozija, črpalka obljublja daljšo življenjsko dobo.

Razpon dozirnih črpalk ponuja tudi mehanske črpalke za odmerjanje, ki so sposobne odmerjanja do 8,000 l/h in prenesejo do 200 barov v posebnih aplikacijah.

Razpon Grundfosovih rešitev za pripravo vode vključuje tudi vrhunske sisteme za dezinfekcijo, kot tudi merilne in kontrolne enote, ki jih je moč prilagoditi glede na vaše natančne zahteve.

Grundfosove rešitve za pripravo vode je mogoče prilagoditi za optimizacijo kompleksnih in zahtevnih industrijskih procesov - strokovna podpora pa ni nikoli daleč. Kot resnično globalno podjetje, je Grundfos prisoten v 45 državah po vsem svetu, kar omogoča vam in vašim strankam enostaven dostop do znanja in izkušenj ter podpore v lokalnem jeziku.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prenosi
Grundfos ponuja celotno paleto izdelkov, ki pokrivajo celoten cikel vode: dobavo, obdelavo, distribucijo in zbiranje odpadne vode

Vodna industrija - očistite vaše ...

Grundfos ponuja celotno paleto izdelkov, ki pokrivajo celoten cikel vode: dobavo, obdelavo, distribucijo in zbiranje odpadne vode


Priročnik - poglobljeni opisi različnih aplikacij priprave vode, na primer filtracija, ionska izmenjava, destilacija itd.

Črpalke za pripravo vode

Priročnik - poglobljeni opisi različnih aplikacij priprave vode, na primer filtracija, ionska izmenjava, destilacija itd.


Priročnik - Mehanska tesnila osi za črpalke

Mehanska tesnila osi za črpalke

Priročnik - Mehanska tesnila osi za črpalke


Priročnik - hidravlika črpalke, načrt črpalke in osnovni pojmi črpalk.

Centrifugalna črpalka

Priročnik - hidravlika črpalke, načrt črpalke in osnovni pojmi črpalk.


Priročnik o hidravliki črpalke, načrtu črpalke in osnovni pojmi črpalk

Priročnik črpalke

Priročnik o hidravliki črpalke, načrtu črpalke in osnovni pojmi črpalk