Transport odpadnih voda

Pregled

Pregled

V primerjavi s sistemom vodooskrbe, ki distribuira vodo in zagotavlja zadosten pritisk končnemu uporabniku, zahteva prevoz odpadnih voda široko paleto črpalk za ohranjanje gibanja odpadne vode v okolju, kjer se tlak nenehno spreminja. Glede na topografijo in lokalne predpise, je lahko potrebna mešanica gravitacijske kanalizacije in tlačnega kanalizacijskega sistema.

Grundfos asortiment zajema vse možnosti, od velikih, v celoti prilagojenih črpalnih postaj, do tovarniško izdelanih potopnih črpalnih postaj; od velikih aksialnih črpalk in črpalk za mešani tok, ki se lahko soočajo s premikanjem velikih pretokov površinskih ali meteorskih voda pri nizki tlačni višini, do kanalizacijskih sekalnih črpalnih sistemov z majhnimi količinami vode in majhnimi dvižnimi postajami za transport odpadnih voda stran od stavb. Poleg tega ponuja Grundfos tudi celovit razpon rešitev krmiljenja in nadzora.

Grundfosove rešitve so izdelane posebej za črpalne naprave in vsi deli so v celoti vključeni že od samega začetka. Trajnost rešitev transporta odpadnih voda zahteva, da je črpalna rešitev trajna, kar zagotavlja stroškovno učinkovito in nemoteno delovanje.

Izkušnje z zasnovo projektov pomenijo, da lahko Grundfos zagotovi rešitve za optimizacijo energije, ki ne ogrožajo zanesljivosti, ohrani vaše črpalke v delovanju tekom zamenjave ali renovacije in v rešitve vnese zmanjšanje tveganja in trajnost. To se naredi, na primer, s simulacijami "Computational Fluid Dynamics" oz. CFD (računalniška dinamika tekočin) v fazi projektiranja, analizo stroškov življenjskega cikla za celotne sisteme črpalk in revizijo črpalk za optimizacijo energije.

Grundfos ima desetletja izkušenj v razvoju krmilnih in nadzornih sistemov za črpanje in proizvaja lastne motorje za črpalke za vse vrste tekočin in tokovne zahteve. To zagotavlja popolno ujemanje s hidravliko, motorji, električnimi in vsemi drugimi mehanskimi komponentami, ki sestavljajo celovito rešitev črpanja, kar zagotavlja najboljšo možno učinkovitost.

Visoko učinkoviti motorji, ki jih je razvil Grundfos, skupaj s pogoni s spremenljivo hitrostjo, dosegajo, v nekaterih primerih pa celo presegajo, zahteve, določene z zakonodajo o motorni učinkovitosti po vsem svetu. Glede na to, da v povprečju 85% stroškov življenjskega cikla običajnega črpalnega sistema predstavljajo stroški energije, lahko prehod na motorne tehnologije z visokim izkoristkom pomeni znižanje stroškov življenjskega cikla do 50% in zmanjšanje vpliva na okolje.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Grundfos ponuja zunanje pogone s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), namenske krmilnike (Dedicated Controls) in internetno podprti nadzor (Grundfos Remote Management), ki so v celoti vključeni v črpalni sistem. Namenski krmilniki omogočajo enostavno krmiljenje tipičnih in posebnih funkcij črpalke, kot npr. optimizacija energije in zaščita pred blokiranjem, z enostavnim vmesnikom SCADA. Grundfos sistemi spremljanja in nadzora vključujejo plug-and-play (vključi in predvajaj) komunikacijske vmesnike, ki komunicirajo z 95% komunikacijskih standardov, ki so na voljo na trgu.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezane aplikacije
Prenosi

Prenosi


Črpanje za kanalizacije

Črpanje za kanalizacije

Kratke informacije in teorija za optimizacijo infrastrukture.


Cisterne meteorne vode

Načrtovanje cistern meteorne vode

Grundfos priročnik "Načrtovanje cistern meteorne vode - Priporočila in postavitev" zajema vse vidike načrta cistern meteorne vode, od velikosti do namestitve.


profil Grundfos vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe