Obdelava odpadne vode

Pregled

Pregled

Čiščenje odpadnih voda je postopek odstranjevanja nečistoč iz vode, odvedene iz domačih, industrijskih in poslovnih prostorov, kot tudi površinskega odtekanja. Obdelava odpadnih voda običajno uporablja mehanske, biološke in kemične postopke za odstranitev teh kontaminatov. Grundfos ponuja celotno paleto komponent za popolno mehansko, biološko in kemično čistilno napravo.

Proces obdelave odpadnih voda se giblje od preprostih cistern, ki se opirajo izključno na sedimentacijo, do prefinjenih postopkov obdelave z napredno biološko obdelavo. Obdelava se osredotoča na zmanjšanje onesnaženja, ki je vsebovano v odpadni vodi, kot so bakterije in virusi, komponente, ki porabljajo kisik, hranila, farmacevtske in kemične snovi in težke kovine, preden je ta izpuščena v sprejemne vode.

Grundfos ima desetletja izkušenj v razvoju krmilnih in nadzornih sistemov za črpanje in proizvaja lastne motorje za črpalke za vse vrste tekočin in tokovne zahteve. To zagotavlja popolno ujemanje s hidravliko, motorji, električnimi in vsemi drugimi mehanskimi komponentami, ki sestavljajo celovito rešitev črpanja, kar zagotavlja najboljšo možno učinkovitost.

Sistemi za krmiljenje in nadzor povečujejo možnosti za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti. Grundfos ponuja zunanje pogone s spremenljivo hitrostjo (Grundfos CUE), ki so vnaprej programirani za paleto Grundfos izdelkov, kar zagotavlja optimalno delovanje.

Visoko učinkoviti motorji, ki jih je razvil Grundfos, z ali brez integriranega ali zunanjega pogona s spremenljivo frekvenco, dosegajo in v nekaterih primerih celo presegajo zahteve, določene z zakonodajo o motorni učinkovitosti po vsem svetu. Glede na to, da v povprečju 85% stroškov življenjskega cikla običajnega črpalnega sistema predstavljajo stroški energije, lahko prehod na črpalke z motorno tehnologijo z visokim izkoristkom pomeni znižanje stroškov življenjskega cikla do 50% in zmanjšanje vpliva na okolje.

Grundfos ponuja široko paleto opreme, izdelane posebej za ravnanje z- in obdelavo odpadne vode. Trajnost komunalne čistilne naprave zahteva, da je črpalna rešitev trajna, kar zagotavlja stroškovno učinkovito in nemoteno delovanje. Grundfos ostaja z vami in vašimi rešitvami ves čas trajanja - ponuja vam sporazum o zagonu, ki zagotavlja pravilno montažo in servisne pogodbe, ki zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Izvedba

Simulacija za optimizacijo načrta rezervoarja

Simulacije pretoka zagotavljajo oblikovalcem dokumentacijo, da bo konfiguracija mešala/počasivrtečega mešala ustrezala specifikacijam.

Simulacije pretoka z uporabo Računalniške dinamike tekočin (Computational Fluid Dynamics - CFD) dajejo projektantom možnost primerjave realnih rezultatov konfiguracij mešal, preden je načrtovanje dokončno. Grundfos že od leta 2004 sistematično zagotavlja CFD simulacije toka kot dokumentacijo.

CFD simulacije oblikovalcem pomagajo najti optimalen položaj in število mešal za:

  • Zagotavljanje, da trdne snovi ostanejo v suspenziji
  • Vzdrževanje optimalne hitrosti v aerobnem območju
  • Ščitenje pred mrtvimi conami
  • Preprečevanje povratnega toka med prezračevanjem

Je vredno truda?
Če obstaja več kot eno mešalo v rezervoarju, obstaja tveganje, da bi ti delovali drug proti drugemu. Učinkovitost pade in v nekaterih primerih izvajalci namestijo več mešal za doseganje želenega učinka. Napačno obliko je lahko zelo drago popraviti.

CFD simulacije vizualizirajo učinek, ki ga imajo različne konfiguracije mešal na tok v danem rezervoarju. S primerjavo različnih konfiguracijah in položajev je mogoče najti ravnovesje med osnovnimi stroški, v smislu števila nameščenih mešal, in delovnimi stroški, v smislu učinka mešanja / kWh.

Večina procesnih rezervoarjev je osnovanih na eni izmed tipičnih oblik, zato je ponavadi relativno hitro in ekonomično uporabiti simulacijo CFD na določenem projektu.

Prosimo, obrnite se na Grundfos, ko boste naslednjič del projekta čistilne naprave za odpadne vode. Simulacija CFD lahko prihrani veliko časa in stroškov.


Prenosi

Prenosi


Potopne črpalke in črpalke za suho namestitev

Potopne črpalke in črpalke za suho ...

Črpalke za agresivna okolja


priročnik za kanalizacije

Črpanje za kanalizacije

Kratke informacije in teorija za optimizacijo infrastrukture.


Priročnik črpalke

Priročnik črpalke

Priročnik za dimenzioniranje in optimiziranje zanesljivih črpalnih sistemov.


Črpalke za pripravo vode

Črpalke za pripravo vode

Priprava vode s črpalko kot osrednjim elementom.


Knjiga motorja

Knjiga motorja

Informacije o elektromotorjih, načinih delovanja in namenu.


Centrifugalna črpalka

Centrifugalna črpalka

Priročnik o hidravliki črpalke, načrtu črpalke in osnovni pojmi črpalk.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.


Primeri
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si