Vnos vode

Pregled

Pregled

Pridobivanje vode za obdelavo je prvi korak v vsakem sistemu vodooskrbe. Ne glede, ali je vaš vir podtalnica, površinska voda iz rek in jezer, razsoljena morska voda ali reciklirana, obdelana voda, Grundfos nudi celotne črpalne rešitve katere koli vrste, od potopnih do sesalnih črpalk in ogromnih split case črpalk aksialnega toka.

Trajnost črpanja vode iz vira zahteva, da je črpalna rešitev stroškovno učinkovita, omogoča nemoteno delovanje in je energetsko optimizirana. Grundfos ima desetletja izkušenj v razvoju krmilnih in nadzornih sistemov za črpanje in proizvaja lastne motorje za črpalke za vse vrste tekočin in tokovne zahteve.

Zunanji frekvenčni pretvorniki (CUE) za pogone s spremenljivo hitrostjo in zaščita motorja (MP204) za spremljanje stanja motorja zagotavljata optimalno prilagajanje spreminjajočim se razmeram. To zagotavlja popolno ujemanje s hidravliko, motorji, električnimi in vsemi drugimi mehanskimi komponentami, ki sestavljajo celovito rešitev črpanja, kar zagotavlja najboljšo možno učinkovitost.

V preteklih letih je Grundfos razvil številne novosti, ki so postale ali postajajo industrijski standardi. Grundfos bo še naprej v ospredju pri spodbujanju in omogočanju energetske učinkovitosti in trajnostne tehnologije. Prav te inovacije bodo omogočile infrastrukturo vodooskrbe, ki bo izpolnjevala predpise in izzive prihodnosti.

Visoko učinkoviti motorji, ki jih je razvil Grundfos, z ali brez integriranega ali zunanjega pogona s spremenljivo frekvenco, dosegajo in v nekaterih primerih celo presegajo zahteve, določene z zakonodajo o motorni učinkovitosti po vsem svetu. Glede na to, da v povprečju 85% stroškov življenjskega cikla običajnega črpalnega sistema predstavljajo stroški energije, lahko prehod na motorne tehnologije z visokim izkoristkom pomeni znižanje stroškov življenjskega cikla do 50% in zmanjšanje vpliva na okolje.

Grundfosove rešitve so izdelane posebej za uporabne instalacije in vsi deli so v celoti vključeni že od samega začetka. Grundfos gre še korak dlje od večine, ko gre za zagotavljanje vode za življenje na način, ki je finančno in okoljsko trajen. Naše spoznanje se lahko uporabi za reševanje ključnih vprašanj varovanja vodnih virov, izpolnjevanja potreb potrošnikov in zagotavljanja stroškovno učinkovite infrastrukture. Grundfosov sporazum o zagonu zagotavlja pravilno montažo, servisne pogodbe pa zajemajo vse možnosti, od rednega vzdrževanja do rezervnih delov in revizije črpalk.


    Facebook Twitter LinkedIn
Povezane aplikacije
Prenosi

Prenosi


SP referenčno orodje

SP referenčno orodje

Tehnični priročnik za optimalne SP instalacije.


profil vodooskrbe

Stopite korak nazaj...

Vidite večjo sliko. Brošura Grundfos vodooskrbe.


Zgodba primera, Loosdrecht

Zgodba primera, Loosdrecht

Grundfos in Vitens sta stopila skupaj, da bi našla nove energetske prihranke v podzemlju.


Primeri
Kontakt
Lokalno prodajno podjetje

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Lokalni servisni center

Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si