- p maks.
- 10 bar
- Maksimalni pretok
- 4 m³/h
- Temperatura tekočine
- 0 .. 110 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 15 m
Izberite najboljšo ALPHA za to opravilo
Za vas kot inštalaterja izbira prave obtočne črpalke ALPHA za določeno delo še nikoli ni bila enostavnejša. Ne glede na to, ali vaša stranka zahteva najboljšo obtočno črpalko za zelo specifične ogrevalne aplikacije, ali bo delo opravila enostavnejša rešitev, vam bo družina ALPHA prišla na vrsto.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Servisni videi
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.