- p maks.
- 10 bar
- Maksimalni pretok
- 4 m³/h
- Temperatura tekočine
- 0 .. 110 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 8 m
ALPHA3 z vgrajeno povezavo Bluetooth
Z visoko učinkovito ALPHA3 obtočno črpalko z rotorjem v črpalkah vam nikoli ni bilo hitreje in preprosteje upravljati črpalke v domačih ogrevalnih sistemih. ALPHA3 je v celoti nadzorovana prek pametne naprave z uporabo integrirane komunikacije Bluetooth. Od trenutka, ko je obtočna črpalka nameščena in priključena, je v aplikaciji GO REMOTE na voljo vse delovanje črpalke, vključno s čarovnikom za nastavitev. Nastavitev in spremljanje črpalk je preprostejša kot kdajkoli prej, vi pa boste dobili pametnejše in bolj optimalno delovanje. ALPHA3 ima tudi vgrajeno funkcionalnost za enostavno hidravlično uravnoteženje na osnovi pretoka z aplikacijo Grundfos GO BALANCE.
Grundfos GO REMOTE je naša enostavna platforma za daljinski nadzor izdelkov, izbiro in informacije. Ponuja vam hiter in intuitiven nadzor vseh funkcij črpalk za priključene črpalke, kot je ALPHA3. Omogoča vam tudi neposreden dostop do naših spletnih orodij, s čimer prihranite dragocen čas pri poročanju in zbiranju podatkov.
Poleg tega lahko z aplikacijo GO BALANCE uravnotežite celoten ogrevalni sistem z dejanskimi izračuni pretoka, ki so potrebni v vašem radiatorju in sistemih talnega gretja. Vodnik po korakih vas popelje skozi celoten postopek hidroničnega uravnoteženja vseh radiatorjev in območij talnega gretja v domu.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.