Conlift/Conlift L

Pregled

Pregled

Nova linija Grundfos CONLIFT je profesionalna serija zanesljivih, tihih kompaktnih črpalk za odstranjevanje kondenzata. Te črpalke se uporabljajo tam kjer se kondenzat ne da črpati po naravni poti ali kjer je izvor kondenzata pod nivojem kanalizacije.

CONLIFT ima številne enkratne, patentirane funkcije, ki naredijo dizajn izdelka robusten, kar je posebaj uporabno,  ko ima izdelek opravka z agresivnimi kondenzati.  

Vsi potrebni dodatki za montažo so vključeni. Ko je izdelek enkrat instaliran, enote delujejo avtomatsko. Vgrajene funkcije omogočajo, da se enota ne vklaplja več kot je potrebno.  

Istalacija je poenostavljena z že vključeno 6 m odtočno cevjo, kakor tudi s povezovalnimi adaptorji, ki olajšujejo instalacijo. Pametni sistem uravnoteženja in enota motorja/črpalke, zagotavljajo da se enota lahko prilagodi specifičnim instalacijskim potrebam.  

Serija je sestavljena iz treh različic. Vse različice pa imajo v paketu motor, ki ne potrebuje vzdrževanja in vključuje zaščito pred toplotno preobremenitvijo.  

CONLIFT1, osnovna različica, ima kontakt za priključitev alarma, ki se lahko poveže na zunanjo alarmno napravo ali za zaustavitev črpanja kondenzata v primeru previsokega nivoja kondenzata v napravi.  

CONLIFT 2, naprednejša različica, enake funkcionalnosti kot CONLIFT1, vendar tudi z vgrajenim in integriranim zvočnim alarmom, ki se sproži v primeru visoke vode.  Ti modeli ponujajo tudi izbirno stikalo z dvema opcijama.  

CONLIFT2 pH+ ima enake funkcionalnosti kot CONLIFT2, vendar tudi z dodano nevtralizacijsko enoto za posebaj agresivne kondenzate.   

Zahvaljujoč modularnemu sistemu se lahko CONLIFT1 in CONLIFT2 verziji nadgradita bodisi z PCB alarmom ali/in nevtralizacijsko enoto, ki se lahko dodatno opremijo v primeru spremembe pogojev.  

Uporaba

Tipična uporaba: kondenzat iz kotlov, hladilnih aplikacij, vlažilnikov, sušilnikov zraka.  

Prednosti in lastnosti

  • Zelo tiho in zanesljivo delovanje
  • Izolacijska zaščita motorja
  • Zmanjšano število zagonov
  • Do štirje priključki
  • Ves material za instalacijo je vključen
  • Primerno za pH nivo > 2,5 z nevtralizacijo
  • IP24 splash guard
  • Ročni testni gumb za preverjanje delovanja
  • Zelo zanesljivo plovno stikalo
  • Pametni vhodni sistem s preprečevanjem sedimentacije in izhlapevanja
  • Posebna zaščita tesnila gredi
  • Vgrajen nepovratni ventil
  • Možnost nadgraditve/spremembe
  • Enota s testerjem pH za nadzor sposobnosti nevtralizacije




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ugodnosti

  • Osnovne in naprednejše različice
  • Vključena priklop na alarm in/ali alarm
  • Primerno za agresiven kondenzat z PH nivojem > 2,5
Brošure

Brošure

 

Brochure

Product Brochure

Grundfos Conlift Getting condensate out of your Way


Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center