Digitalno doziranje, DDI

Pregled

Pregled

Črpalke Grundfos DDI omogočajo digitalno doziranje od 75 ml/h do 150 l/h z dejanskim nastavljanjem hitrosti pretoka. Integrirana visokoučinkovita mikroelektronska enota in inovativna pogonska tehnologija z nastavljanjem hitrosti omogoča natančno in kontinuirano doziranje, ki zagotovi enakomerno mešanje in kakovost obdelave. Hitrost pretoka se preprosto vnaša v litrih na uro - črpalka pa poskrbi za vse drugo.

Digitalno doziranje

Uporaba koračnega motorja/pogonov pogonov optimizira hitrost gibov, ki je zelo natančna. Trajanje vsakega tlačnega giba variira skladno z nastavitvijo pretoka. Čas sesalnega giba je vedno konstanten, toda se lahko podaljša s pomočjo antikavitacijske funkcije in se tako prilagodi ustreznim potrebam. Na ta način črpalka vselej deluje s polnim sesalnim sunkom. To povzroči kontinuirano doziranje in manjše pulziranje dozirnega sistema - pomembni dejavniki za zagotovitev brezhibnega doziranja plinskega medija in za postavitve, ki zahtevajo daljše sesalne vode.

Cenovno učinkovito doziranje

DDI vzdržuje rekordno nizke stroške energije zaradi napredne tehnologije motorja EC. Maksimalna učinkovitost je zagotovljena tudi za pretoke od 150 l/h

Z veliko natančnostjo od +/- 1.5 % ponavljanja v nastavljivem razponu črpalke DDI zmanjšujejo porabo kemikalij z natančnim doziranjem potrebne količine.

Velika prilagodljivost

Zasnova je precej enotna - motor, zobniki i dve velikosti dozirnih glav je vse, kar je potrebno za celotno serijo črpalk. Ta radikalna rešitev variacij je zmanjšala število potrebnih rezervnih delov na minimum - pomembna ekonoimska prednost za uporabnika.

Preprost vnos in nadzor dozirne hitrosti v l/h z idealnim umerjanjem zagotavlja enkratno preprosto uporabo in natančnost. DDI je manjša in tišja od običajnih dozirnih črpalk v tem razponu kapacitete. Krmilni in prikazovalni elementi se nahajajo na boku ali zadnji strani črpalke. Obsežen razpon krmilnih funkcij za prilagoditev uporabe, npr. ročno, kontaktni signal, analogni signal, skupno krmiljenje in krmiljenje s časovnim stikalom.

Delo z zelo viskoznimi mediji - do 2600 mPa s

Tehnologija digitalnega doziranja omogoča upravljanje hitrosti sesalnih sunkov, da se prepreči kavitacija pri delu z zelo viskoznimi mediji. Na voljo se dve sesalne hitrosti.

Poljubni nadzor pretoka

Nadzor pretoka (FM), razvit za črpalke DDI, je povsem zanesljiv pri zaznavanju problemov z doziranjem na sesalni in tlačni strani, pri čemer takoj odda sporočilo o napaki. FM ponuja tudi inteligentno diagnostiko napak in digitalni nadzor prekomernega tlaka. Preprosto digitalno vnesite največji dovoljeni povratni tlak in, če se ta tlak preseže, se bo črpalka ustavila.

Komunikacija Fieldbus

Na voljo z vmesnikom Profibus za dobavo podatkov o izvedbi in informacij o stanju za kontrolo kakovosti, preventivno vzdrževanje in uporabo v prihodnosti.

Procesi:

Doziranje biocidov in kemikalij, maziv jermenov za opremo s tekočimi trakovi, različne obsege kislin, lugov, sredstev za flokuliranje in strjevanje, kationskih in anionskih polimerov z zelo različnimi viskoznostmi, sredstev za padavine in dezinfekcijska sredstva, aplikacije CIP

Področja uporabe

  • Proizvodnja papirja
  • Prehrambena industrija in industrija pijač
  • Obdelava industrijskih procesnih voda in kanalizacijskih voda
  • Obdelava pitne vode

Koristi:

  • Velika natančnost in enostavnost uporabe
  • Prilagodljivost fleksibilnosti
  • Sposobnost obdelave visoko viskoznega medija
  • Visoko razmerje med navečjim in najmanjšim dovoljenim pretokom in funkcionalnosti omogočajo velik obseg uporab
  • Nadzor pretoka
  • Dvojna diafragma PTFE
  • Sistem za odkrivanje izpuščanja diafragme




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brošure

Brošure

 

Očistite vaše poslovanje

Očistite vaše poslovanje

Brošura o izdelku Št. publikacije:96902846 Datum izdaje: 01-11-2008

Prenesi PDF

2013 kB - 9 strani

Doziranje in dezinfekcija

Doziranje in dezinfekcija

Brošura o izdelku Št. publikacije:95719920 Datum izdaje: 01-02-2012

Prenesi PDF

2190 Kb - 18 strani

Digitalno doziranje do 150 l/h

Digitalno doziranje do 150 l/h

Brošura o izdelku Št. publikacije: 96603948 Datum izdaje: 01-11-2011

Prenesi PDF

573 Kb - 2 strani

Primeri

Primeri

Kontakt
Prodajna pisarna

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Kako kupiti