Digitalno doziranje, DME

Pregled

Pregled

Digitalne dozirne črpalke Grundfos DME kombinirajo idealno natančnost z ugodnostjo za uporabnika, obvladajo velike dozirne količine v obsegu od 60 l/h do 940 l/h ve le nekaj različic.

Digitalno doziranje

Uporaba koračnega motorja/pogonov pogonov optimizira hitrost gibov, ki je zelo natančna. Trajanje vsakega tlačnega giba variira skladno z nastavitvijo pretoka. Čas sesalnega giba je vedno konstanten, toda se lahko podaljša s pomočjo antikavitacijske funkcije in se tako prilagodi ustreznim potrebam. Na ta način črpalka vselej deluje s polnim sesalnim sunkom. To povzroči kontinuirano doziranje in manjše pulziranje dozirnega sistema - pomembni dejavniki za zagotovitev brezhibnega doziranja plinskega medija in za postavitve, ki zahtevajo daljše sesalne vode.

Ponudba črpalk DME ima vse prednosti zelo priznanega asortimenta za manjše digitalno doziranje, kar povsem olajša točno doziranje.

Natančna in enostavna nastavitev

Upravljavec lahko z lahkoto namesti in nastavi črpalko, da točno spušča količino dozirane tekočine, ki je potrebna za postopek. Nastavitev črpalke se na zaslonu odčita neposredno v ml/h ali l/h, pulzih ali skupinah. Način delovanja se lahko preprosto identificira s pomočjo ikon.

Razmerje med navečjim in najmanjšim dovoljenim pretokom 1: 800

Z desetkrat boljšim razmerjem med največjim in najmanjšim dovoljenim pretokom kot pri tradicionalni opremi ponujajo digitalne dozirne črpalke DME največjo prilagodljivost in natančnost.

Razmerje med največjim in najmanjšim dovoljenim pretokom sesalnega giba od 75 %, 50 % ali 25 % največje hitrosti zagotavlja optimalno polnjenje in praznjenje tudi najbolj težavnih tekočin.

Edinstvena tehnologija

Edinstvena pogonska tehnologija in krmiljenje z mikroprocesorjem zagotavljata natančno doziranje tekočin z nizkim pulziranjem, tudi če črpalka obratuje z zelo viskoznimi ali razplinjenimi tekočinami. Namesto konvencionalnega prilagajanja dolžine giba se kapaciteta črpalk DME regulira s samodejnim prilagajanjem obratov motorja med gibom praznjenja ter z nespremenljivo hitrost sesalnega giba. To zagotavlja optimalno in enolično mešanje.

Komunikacija Fieldbus

Na voljo z vmesnikom Profibus za dobavo podatkov o izvedbi in informacij o stanju za kontrolo kakovosti, preventivno vzdrževanje in uporabo v prihodnosti.

Zaščita pred preobremenitvijo

Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo nadzira protitlak črpalke in jo varuje proti previsokimi tlačnimi obremenitvami.

Preklopno napajanje

Preklopno napajanje omogoča uporabo digitalnih dozirnih črpalk Grundfos DME po vsem svetu v območju 100-240 VAC – 50/60 Hz.

Več različnih materialov

Dozirne glave črpalk DME se izdelujejo iz nerjavečega jekla, PVDF-ja in ekološki prijaznega, cenovno učinkovitega polipropilena.

Procesi:

Doziranje biocidov in kemikalij, maziv jermenov za opremo s tekočimi trakovi, različne obsege kislin, lugov, sredstev za flokuliranje in strjevanje, kationskih in anionskih polimerov z zelo različnimi viskoznostmi, sredstev za padavine in dezinfekcijska sredstva, aplikacije CIP

Uporabe

  • Celulozna in papirna industrija
  • Tekstilna industrija
  • Prehrambena industrija in industrija pijač
  • Obdelava industrijskih in odpadnih voda
  • Obdelava pitne vode

Značilnosti in prednosti

  • Digitalno doziranje
  • Razmerje 1: 800
  • Velika natančnost - edinstvena tehnologija
  • Doziranje zelo viskoznih medijev
  • Odpornost in zmogljivost

 

Brošure

Brošure

 

Digitalno doziranje do 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

očistite vaše poslovanje

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Doziranje in dezinfekcija

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Primeri

Primeri

Kontakt
Prodajna pisarna

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si