DMH

Pregled

Pregled

Hidravlično aktivirane batne dozirne črpalke DMH s prepono od 0.15 l/h up do 2 x 1500 l/h z razponom tlaka od 200 do 4 bara.

Splošno

Serija Grundfos DMH je vrsta izjemno močnih in čvrstih črpalk za uporabe, ki zahtevajo zanesljivo doziranje in visokotlačno zmožnost, kot je procesni inženiring. DMH 28x je bil posebej zasnovana za visokotlačne uporabe od 50 do 200 barov. Serija je zelo vsestranska: pokriva širok obseg pretoka in nudi množico velikosti dozirnih glav, materialov in dodatkov. Stranke po celem svetu so uživale v letih delovanja brez težav njihovih črpalk DMH.

Natančno doziranje - ves čas

Črpalke DMH imajo zelo visoko natančnost doziranja in dovoljujejo natančno obnovljivost. Za DMH25x je nihanje dozirnega pretoka < ± 1.5 % v kontrolnem razponu 10-100 %, linearno odstopanje pa je ± 2 % od vrednosti celotne lestvice. Za DMH28x je nihanje dozirnega pretoka < ± 1.0 % v kontrolnem razponu 10-100 %, linearno odstopanje pa je ± 1 % od vrednosti celotne lestvice.

Gladko in nizko sunkovito doziranje

Serija DMH kombinira sofisticirano pogonsko tehnologijo in kinematične naprave za zagotavljanje gladkega in nizko sunkovitega doziranja brez viškov tlaka. To pomeni manj obremenitve za vse sistemske komponente, kot so cevi in ventili in vodi do daljših servisnih intervalov za celoten sistem.To pomeni manj napora za vse sestavne elemente sistema, kot so cevi in ventili, ter vodi do daljših intervalov servisiranja za celoten sistem.

Motorji za izpolnjevanje potreb uporabe

Za uporabe s specifičnimi zahtevami motorja, vsestranska serija DMH nudi motorje visoke kakovosti za 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (z variabilnim frekvenčnim pretvornikom VFD), prav tako kot EX uvrščene ali ATEX-uvrščene motorje, po potrebi.

Popolna izbira materialov - za ohišje in dele v stiku s tekočino

Modeli DMH imajo čvrsto ohišje iz litega aluminija z epoksi premazom za izpolnjevanje vseh potreb uporabe (sivo lito železo, če je potreben API 675). Investicijski stroški in tekoči stroški za nadomestne dele so nizki skozi vsa leta: Široka izbira materialov za dozirno glavo, ventile in dodatke dovoljuje izbiro natančne zahtevane odpornosti na kemikalije. Vsi deli v stiku s tekočino morajo biti odporni na uporabljene kemikalije. Prepona je izdelana iz popolnoma PTFE materiala.

Varno obratovanje in brez težav

Serijsko integriran tlačno razbremenilni ventil in sistem za aktivno zaščito prepone (AMS) ščitita črpalko in celoten sistem pred nadtlakom, če je izpustni vod blokiran. Poleg tega odplinjevalni ventil na črpalki zagotavlja visoko funkcionalno varnost črpalke, namestitve in celotnega postopka. Zaradi aluminijastega ohišja in tehnologije batne prepone, imajo črpalke DMH zelo dolgo operativno življenje in dolge intervale servisiranja.

Odobritve in certifikati

Za potencialno eksplozivna območja nudimo EX uvrščene ali ATEX-uvrščene motorje in črpalke. Za uporabe v petrokemiji zagotavljamo posebne verzije naših dozirnih črpalk DMH s certifikati API 675. certifikati.

Fleksibilnost - v konfiguracijah črpalke in uporabah

Veliko različnih konfiguracij izdelkov je na voljo, ki izpolnjujejo zahteve: Fleksibilni koncept nadzora za stopnjo pretoka: ročna ali avtomatska nastavitev dolžine giba z električnim servomotorjem. Črpalke, ki so nameščene z dvojno prepono z navedbo okvare, ali posebnimi dozirnimi glavami z električnim gretjem. Univerzalna področja uporabe so možna za to serijo črpalk zaradi polne PTFE dozirne prepone. Namočeni deli so na voljo v kombinacijah materialov, ki dejansko ustrezajo vsem nalogam doziranja. Izberite najboljšo konfiguracijo za vašo določeno nalogo doziranja.

Pripravljeni za težka območja uporabe

Elektrarne

Doziranje različnih kemikalij v vseh stopnjah v elektrarni:

  • za dovodno vodo grelnega kotla, obravnavanje hladilne vode in procesne vode (čiščenje vode, kemikalije za ionske izmenjevalce, dodatno obravnavanje vode, nevtralozacija odplakne vode).
  • Doziranje amoniaka, hidrazina, fosfatov na visokotlačnih območjih (dovodna voda grelnega kotla).

Petrokemična/naftna in plinska industrija, rafinerije

Doziranje kemikalij v procesnih območjih v proizvodnji nafte in plina (proč od naftnih vrtin, platform):

  • Doziranje kemikalij za obravnavanje čistilne vode in procesne vode
  • Doziranje voska kot maziva v naftovodih
  • Doziranje inhibitorjev in antikorozijskih kemikalij za zaščito naftovodov
  • Doziranje dodatkov in katalizatorjev;
  • Odišavljenje plina zaradi varnostnih razlogov v primeru puščanja

Obdelava procesne vode in pitne vode

  • Težavna okolja (vroče podnebje, puščava, zunanje postavitve)
  • Višje stopnje pretoka in tlaka

Eksplozivne cone

  • ATEX Direktiva (94/9/ES), Skupina II, kategorija 2 (območje 1/21) in
  • ATEX Direktiva (94/9/ES), Skupina II, kategorija 3 (območje 2/22)

Doziranje vnetljivih tekočin

  • Doziranje alkohola ali metanola v obdelavi odpadnih voda
  • Čiščenje kerozina in bencina v mehanskih servisih in letaliških območjih
  • Doziranje alkohola in metanola
  • Doziranje užitnega alkohola za dezinficiranje pakiranja za meso in kruh




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ugodnosti

  • Visokotlačno doziranje do 200 barov
  • Zelo natančno doziranje
  • Polna prepona PTFE kot standard
Brošure

Brošure

 

Dozirne črpalke, merjenje in nadzor, in dezinfekcijski sistem, DMH

DMH - brošura

Brošura o izdelku Št. publikacije:95719920 Datum izdaje: 01-02-2012

Prenesi PDF

2190 Kb - 18 strani

Dozirne črpalke - DMH, očistite svoje podjetje

Brošura – Očistite svoje podjetje

Brošura o izdelku Št. publikacije:96902846 Datum izdaje: 01-11-2008

Prenesi PDF

2013 Kb - 9 strani

Dozirne črpalke DMH s prepono hidravličnega bata

DHM - prospekt izdelka

Brošura o izdelku Št. publikacije:96603949 Datum izdaje: 01-07-2012

Prenesi PDF

863 Kb - 2 strani

DMH-API - prospekt izdelka

DMH-API - prospekt izdelka

Prospekt Št. publikacije: 98377076 Datum izdaje: 01-11-2012

Prenesi PDF

415 kb - 2 strani

Kontakt
Prodajna pisarna

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center
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
Telefon: 01/ 568 06 10
Spletna stran: http://www.grundfos.si