- p maks.
- 16 bar
- Maksimalni pretok
- 73 m³/h
- Temperatura tekočine
- -10 .. 110 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 18 m
MAGNA3 je inteligentna, visoko učinkovita obtočna črpalka
Obtočna črpalka MAGNA3 je visoko napredna rotorska črpalka, namenjena velikim komercialnim zgradbam, kot so bolnišnice in šole. Inteligentne funkcije, kot sta AUTOADAPT in FLOWADAPT, izberejo optimalno sistemsko nastavitev in tako zagotavljajo, da vaš sistem vedno zagotavlja najboljše možno udobje in najbolj učinkovito delovanje.
Priključite črpalko na sistem za upravljanje zgradb in zagotovite popoln nadzor in spremljanje sistema ter hkrati izboljšajte zanesljivost. Grundfos GO Remote lahko uporabite tudi za namene spremljanja in vam tako omogoča dostop do sistemskih podatkov na dosegu roke.
MAGNA3 ponuja tudi funkcijo več črpalk, pri kateri sta dve črpalki vzporedno povezani. Sistemi z več črpalkami lahko delujejo v izmeničnem, rezervnem ali kaskadnem delovanju.
MAGNA3, Več kot črpalka
MAGNA3 je obtočna črpalka, ki temelji na preizkušeni tehnologiji MAGNA in naših vodilnih izkušnjah z elektronskimi črpalkami. Stalni magnetni motor, funkcija AUTOadapt in vgrajeni frekvenčni pretvornik so še vedno del paketa MAGNA, dodali pa smo vam nekaj novih, prelomnih novih tehnologij. Rezultat je vrhunski kos inteligentne tehnologije, ki ohranja neprimerljivo zanesljivost Grundfosa.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.