MULTILIFT

Pregled

Pregled

Grundfos MULTILIFT kompaktne dvižne postajo so napredne, cenovno učinkovite rešitve narejene za drenažo odpadne vode s fekalijami v prostorih, ki so pod nivojem kanalizacije.   

MULTILIFT naprave so idelane za novogradnje kakor tudi za instalacije v stare stavbe.  Enota je sestavljena iz robustnega politelitenskega zbirnega rezervoarja, motorja, nivojskega alarma za tekočine, tlačnega senzorja, nivojskega stikala in nepovratnega ventila. Enote so dobavljive že pripravljene za vgradnjo.  

Zanesljiv sistem je na voljo z eno ali dvema črpalkama. S šestimi velikostni rezervoarja, se enota lahko prilagodi katerikoli zgradbi - od kleti enodružinske hiše do velikih nakupovalnih središč.   

Zmogljive črpalke imajo tekalno kolo z velikim prostim prehodom delcev. Enote so sposobne prečrpati od  1,680 l do 14,400 l na uro.

Zahvaljujoč dobremu dizajnu, so stroški servisa in vzdrževanja minimalni.  

Uporaba

Enote se nahajajo v kleti kakršne koli stavbe in so primerne za naslednje tipe uporabe:  

  • varovanje sanitarnih naprav pred povratnim udarcem vode iz kanalizacije
  • omogočanje drenaže tam, kjer so sanitarne naprave locirane pod nivojem odtočnih cevi ali daleč od odtočnih cevi
  • drenaža celotnih stavb v hribovitih območjih kot cenovno učinkovita alternativa črpalnim postajam
  • draining buildings located far from mains, thus avoiding heavy, costly excavation work for gravity draining
  • discharging wastewater in buildings where basement levels have been converted; MULTILIFT uses the existing drain pipes, and you avoid changing pipes outside the building.

Features and benefits

  • Fully automatic operation and surveillance by means of smart controllers
  • complete pre-assembled units, including all connection material
  • robust, pressure and odour tight tanks made of wastewater resistant polyethylene with very compact footprint
  • highly advanced tank, level sensor and pump design for highly reliable operation and wastewater discharge
  • easy, clean and fast service due to location of pumps, level sensor and valves outside the tank
  • two-pump units ensuring drainage, also in case of service or malfunction of one pump.


More detailed information, features and benefits in the product brochure.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Ugodnosti

  • Completely pre-assembled
  • High reliability
  • Fully automatic operation
Brošure

Brošure

 

Wastewater products

Wastewater products

Product brochure
Publication No: 97512325
Release date: 17-12-2009

Prenesi PDF

3733 kb

Multilift – product brochure

Multilift – product brochure

Product brochure
Publication No: 96486250
Release date: 01-01-2012

Prenesi PDF

8638 kb
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
Select country to contact your local service center