SMART digitalna, DDA, DDC, DDE

Pregled

Pregled

Inteligentne dozirne črpalke z novim pogonom in mehanizmi za prilagajanje so idealna rešitev za vedno bolj kompleksna doziranja. Uporabnikom olajšajo življenje, tako da ohranijo natančno, zanesljivo in cenovno učinkovito obratovanje procesov.

Digitalne dozirne črpalke SMART izpolnjujejo te izzive s ponujanjem najsodobnejše pogonske tehnologije, povsem novim, uporabniku prijaznim obratovanjem in inteligentnim sistemom nadzora pretoka. Te lastnosti zagotavljajo izredno natančne, zanesljive in cenovno učinkovite procese, skupaj z najboljšim mogočim razmerjem med ceno in izvedbo.

Ponujeni so trije različni obsegi črpalk, vsi z močnimi koračnimi motorji s spremenljivo hitrostjo; univerzalno napajanje; in celotna diafragma PTFE, ki izpolnjuje najzahtevnejše zahteve za kemično odpornost i trajnost.

DDA

Model DDA je črpalka za kompleksne in zahtevne namene, pri katerih je najbolj pomembna največja zanesljivost procesa. Poleg povečanega obsega zmogljivosti in razmerja med največjim in najmanjšim dovoljenim pretokom od 1: 3000, je opremljena z nadzorom pretoka, nadzorom tlaka, samodejnim prilagajanjem pretoka in integrirano meritvijo pretoka. Paket za industrijsko uporabo je opremljen še z dodatnimi načini obratovanja, kot je časovnik za tedensko doziranje in novimi funkcijami, kot je samodejno odzračevanje.

DDC

Črpalka DDC se ponaša z značilnostmi, kot so preprosto, intuitivno upravljanje s koleščkom in grafični prikazovalnik LC v več kot 25 jezikih. Poleg tega, v krmilne sisteme je mogoče integrirati vse standardne načine obratovanja in vhode/izhode, kot so analogno krmiljenje in izhodni rele. Ta črpalka je ustrezna za univerzalno uporabo zaradi značilnosti, kot so funkcija počasnega načina (protikavitacijska) za zelo viskozne medije in preprost način umerjanja.

DDE

DDE je cenovno učinkovit vhodni model z vsemi prednostmi digitalnega doziranja, kot je maksimalno razmerje med največjim in najmanjšim dovoljenim pretokom od 1: 1000 in brezhibno, kontinuirano doziranje. Le-ta en model lahko nadomesti veliko obstoječih modelov s hitrostmi doziranja od 0.006 do 6 l/h. Hitrost se nastavlja na logaritemski lestvici od 0.1-100 %. Preprosto upravljanje pulzom, funkcija zunanje zaustavitve in signal praznega nivoja so idealni za osnovne uporabe OEM.

Lastnosti in prednosti

  • Enostavnost - preprosto rokovanje i odličen pregled in krmiljenje, tudi na daljavo
  • Sistem je izredno preprost za uporabo zahvaljujoč krmilnem koleščku in preprosti, intuitivni navigaciji preko grafičnega prikazovalnika LC v več kot 25 jezikih. Potrebni pretok se lahko nastavi neposredno na prikazovalniku v ml/h, l/h or gph.
  • Veliki prikazovalnik LC kaže stanje črpalke s spreminjanjem barve osvetlitve ozadja, kar omogoča hitro in preprosto kontrolo delovanja črpalke.

Modularnost - fleksibilna in ustrezna za vsa okolja in situacije

  • Nova črpalka ima razmerje med največjim in najmanjšim dovoljenim pretokom do 1: 3000 / 1: 1000, kar bistveno zmanjša število potrebnih različnih modulov.
  • Modeli imajo univerzalno montažno ploščo za vse običajne načine montaže. Če je treba, funkcija "klik" omogoča hitro in preprosto odstranitev črpalke z montažne plošče.
  • Maksimalna fleksibilnost je zagotovljena s pomočjo krmilne kocke, ki se lahko obrne, velikim obsegom nastavitev in napajalnih napetosti (100-240V, 50/60 Hz) ter hidravličnim povezovalnim kompletom.
  • Poljuna E-škatla omogoča integracijo - in tudi naknadno postavitev - digitalnih črpalk SMART v sistemih, kot so kompleksna omrežja Profibus.

Inteligenca pretoka - največja zanesljivost procesa

  • Sistem nadzora pretoka prepreči neželene ustavitve, tudi s spremenljivimi parametri procesa, kot je nihanje tlaka sistema.
  • Tehnologija, uporabljena v digitalnih črpalkah SMART, omogoča natančno diagnostiko najpogostejših vzrokov napak, ki se lahko pojavijo pri doziranju s črpalkami z diafragmami. Le-te napake se prikažejo kot navadno besedilo v meniju alarma.
  • Poleg tega, funkcija samodejne prilagoditve pretoka zagotovi nadaljevanje dozirnega procesa s potrebnim pretokom, tudi če na proces vplivajo zunanji vplivi. Na primer, pri doziranju razplinjenih medijev se samodejno prilagodi krimiljenje motorja, takoj ko se zaznajo zračni mehurčki, da lahko izidejo skozi dozirno glavo. Tudi spremenljivi povratni tlaki več nimajo vpliva na potreben pretok - odstopanja samodejno popravi regulacijski sistem hitrosti koračnega motorja.
  • Zaradi integrirane funkcije meritve pretoka je nepotrebna draga dodatna merilna oprema. Meritev trenutnega pretoka se prikaže neposredno na prikazovalniku in se lahko po potrebi integrira tudi v kontrolno sobo preko analognega izhoda ali protokola podatkovnega vodila.

Procesi

  • Dezinfekcija
  • Regulacija pH
  • CIP
  • Doziranje kemikalij in biocidov
  • Obarjanje in flokulacija
  • Filtracija
  • Reverzna osmoza

Uporabe

  • Obdelava pitne vode
  • Obdelava odpadnih voda
  • Celulozna in papirna industrija
  • Tekstilna industrija
  • Obdelava vode za čiščenje
  • Prehrambena industrija in industrija pijač, mlekarna
  • Obdelava hladilne vode stolpa
  • Nizkotlačni kotel obdelovanja napajalne vode

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brošure

Brošure

 

Doziranje in dezinfekcija

Doziranje in dezinfekcija

Brošura o izdelku Št. publikacije: 95719920 Datum izdaje: 01-02-2012

Prenesi PDF

2190 Kb - 18 strani

SMART digitalna - DDA s Profibus

SMART digitalna, DDA, Profibus

Brošura o izdelku Št. publikacije: 97923770 Datum izdaje: 01-10-2011

Prenesi PDF

183 kB - 2 strani

SMART digitalna DDA – DDC – DDE

SMART digitalna DDA – DDC – DDE

Brošura o izdelku Št. publikacije: 95726831 Datum izdaje: 01-08-2012

Prenesi PDF

5145 kB - 7 strani

Digitalne dozirne črpalke SMART od 0,0025 do 30 l/h

Digitalne dozirne črpalke SMART

Brošura o izdelku Št. publikacije: 95726917 Datum izdaje: 01-03-2012

Prenesi PDF

266 kB - 2 strani

Primeri

Primeri

Kontakt
Prodajna pisarna

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Servisni center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

01/ 568 06 10

Spletna stran

http://www.grundfos.si
Kako kupiti