- p maks.
- 60 bar
- Maksimalni pretok
- 283 m³/h
- Temperatura tekočine
- -15 .. 90 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 672 m
Znižajte stroške z visoko učinkovito SP črpalko
Potopna črpalka Grundfos SP je visoko obstojna črpalka iz nerjavečega jekla, ki je odporno na korozijo. Odporen na pesek in agresivno vodo, SP se ponaša tudi z lastnostmi, kot sta zaščita pred suhim tekom in zaščita pred izgorevanjem motorja, ki prispevata k impresivni obstojnosti črpalke.
Zahvaljujoč optimizirani izvedbi hidravlike, SP zagotavlja optimalno učinkovitost v obdobjih velikega povpraševanja, kar zagotavlja nizke dolgoročne stroške in visoko zanesljivost delovanja. Črpalke so primerne za različne namene, vključno z dobavo podtalnice za vodovod, namakanje, znižanje podtalnice, dvig tlaka in industrijsko uporabo.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.